클라우드 내 HMI 개발의 무제한 옵션을 경험해 보세요. FactoryTalk® Optix™를 구매하면 시스템 개발자들이 현대적인 클라우드 지원 HMI 플랫폼을 사용할 수 있기 때문에 작업 프로세스와 효율성, 결과물을 개선할 수 있게 됩니다. 따라서 장소와 시간에 구애받지 않고 웹 브라우저에서 직접 애플리케이션을 설계, 테스트 및 설치할 수 있습니다. 이 새로운 개방형 플랫폼에서 이용 가능한 옵션:
- 설계 옵션: 현대적인 객체 지향 프로그래밍 환경에서 프로젝트를 설계하고 테스트할 수 있습니다.
- 설치 옵션: 애플리케이션을 생성한 후 장치에 설치합니다
- 그래픽 옵션: 그래픽을 스타일링하여 전 세계 매뉴얼의 사용자를 지원하고 반응형 경험을 제공합니다
- 확장성 있는 옵션: 개방형 C# 인터페이스와 OPC UA, MQTT 및 IOT 네이티브 연결성을 결합하여 지원되는 M2M(Machine-to-Machine) 및 M2C(Machine-to-Cloud) 통신을 통한 개방성과 상호운용성
FactoryTalk Optix Studio에 무료로 액세스하여 비쥬얼라이제이션 비전가가 되어보세요.
클라우드에서 FactoryTalk Optix Studio 표준을 무료로 다운로드하거나 FactoryTalk Optix Studio 프로의 90일 평가판을 액세스하세요.