O SIS Logix é uma solução de segurança moderna e integrada, que oferece certificações SIL2 e SIL3 para segurança de processos e aplicações híbridas. O sistema foi projetado para alta disponibilidade, fornecendo proteção robusta contra riscos industriais e reduzindo os custos gerais do ciclo de vida.
Apresentando o Logix SIS: uma nova solução de segurança de alta disponibilidade baseada em Logix
O Logix SIS é uma nova oferta de segurança de processo criada na mesma infraestrutura de software e controle que o sistema básico de controle de processo (SBCP) para facilidade de uso e integração.
O Logix SIS moderniza os requisitos de controle de segurança com o hardware e o software mais recentes, fornecendo uma abordagem simplificada para fácil implementação.
Um sistema de backup de segurança moderno e integrado
- Segurança aprimorada: nossas soluções de sistemas com instrumentos de segurança são projetadas para ajudar a detectar e reduzir riscos potenciais antes que se tornem críticos, alcançando a segurança de seu pessoal e equipamentos.
- Alta disponibilidade: com mecanismos de redundância e alternância automática integrados, nossos sistemas alcançam operação contínua, minimizando o tempo de parada não programada e maximizando a produtividade.
- Expansibilidade: seja você operando uma pequena instalação ou uma grande planta industrial, nossas soluções SIS são escaláveis para atender às suas necessidades específicas, acompanhando o crescimento do seu negócio.
- Compatibilidade: mantenha-se à frente dos requisitos regulatórios com nossas soluções SIS, projetadas para atender aos mais altos padrões da indústria.
- Eficiência de custo: ao reduzir o risco de incidentes e paradas não programadas, nossas soluções SIS ajudam a economizar nos custos operacionais e a reduzir o custo total de propriedade.
Como o SIS Logix me beneficiará ao longo do ciclo de vida do meu sistema?
Atenda aos padrões da indústria para SIS aproveitando plataformas de hardware modernas e simplificando a implementação.
Alcance funções de segurança críticas para ajudar a prevenir incidentes perigosos e proteger o pessoal, os ativos e o meio ambiente.
Reduza o tempo de engenharia utilizando funcionalidades de segurança com alta disponibilidade integrada.
Descubra o futuro da segurança com sistemas com instrumentos de segurança (SIS) integrados
Entendemos que sua principal prioridade é alcançar a segurança e a confiabilidade de suas operações. Nossos sistemas com instrumentos de segurança integrados (SIS) são projetados para proporcionar tranquilidade, ajudando a proteger sua fábrica por meio da mais recente tecnologia de segurança.
Módulos FLEX 5000® I/O
O Logix SIS, um sistema com instrumentos de segurança (SIS) baseado em controlador Logix, é usado com módulos de E/S FLEX 5000® para fornecer uma solução abrangente de segurança híbrida e de processo. O sistema complementa o PlantPAx®, Sistema digital de controle distribuído (SDCD)/Sistema básico de controle de processo (SBCP) da Rockwell Automation.