O controle de turbomáquina (TMC) incorpora controle padrão, comercial, de pronta entrega e tecnologia de visualização para instalação rápida e localização de falhas com menor custo total de propriedade. As soluções para compressores de estágio único e turbinas a vapor de uma ou duas válvulas são todas pré-configuradas com os confiáveis algoritmos de controle TMC. Essas soluções oferecem amplos recursos de comunicação e diagnóstico para aumentar a disponibilidade.
Controle de transporte otimizado
Tecnologia de controle comprovada e experiência em aplicação
Com nossos sistemas TMC coordenados, você obtém o controle de transporte otimizado. Ele permite aumentar a eficiência, reduzindo o tempo e os custos necessários para dar suporte e manter o sistema. Além disso, nossa solução permite:
- Aumentar a estabilidade e a resposta da unidade
- Automatizar a partida e o encerramento
- Oferecer mais flexibilidade operacional e desempenho da fábrica
- Apresentar uma visão concisa dos parâmetros-chave da turbomáquina
Regulador da turbina a vapor
Controle repleto de recursos para aplicação de turbina a vapor de uma ou duas válvulas
Com uma montagem pré-programada para facilitar a instalação, nosso regulador da turbina a vapor traz tecnologia avançada e maior funcionalidade ao controle de turbinas a vapor.
Controlador do compressor de estágio simples
Controle anti-surto em um pacote econômico
Em um pacote fácil de instalar e previamente programado, o Controlador do compressor de estágio simples traz tecnologia avançada e maior funcionalidade ao controle de capacidade e antipico do compressor.
Experiência no setor e aplicação
Com décadas de experiência e uma ampla gama de instalações bem-sucedidas, nós fornecemos milhares de sistemas de controle para turbomáquinas no mundo todo.
Nossas soluções de controle para turbomáquinas maximizam a produção e abrangem setores como: