Driver S7 TIA PROFINET

Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver S7 TIA PROFINET.

Controladores compatíveis

O driver é compatível com estas famílias de controladores:
  • Siemens® Série S7-1200
  • Siemens® Série S7-1500

Importação de tags do controlador

O driver é compatível somente com estruturas otimizadas.
Você pode importar tags nestes modos:
Modo online
Use o modo online para importar tags diretamente do controlador em tempo de design ou em tempo de execução.
IMPORTANTE:
Antes de importar as tags de um controlador:
  • Defina o
    Nível de acesso
    como uma opção
    Acesso total
    .
  • Se aplicável, desabilite a opção
    Permitir somente comunicação segura entre PG/PC e HMI
    .
Para mais informações, consulte a documentação do produto.
Modo offline
Use o modo offline para importar tags destes arquivos de projeto:
ap13
,
ap14
,
ap15
,
ap16
,
ap17
,
ap18
.
IMPORTANTE:
Antes de importar tags de um arquivo de projeto:
  • Certifique-se de que o arquivo de projeto seja compilado com a propriedade
    Acesso de bloco otimizado
    habilitada.
  • Se o projeto tiver vários programas, escolha o programa de onde deseja importar as tags.
  • Se a comunicação com o controlador for autenticada com certificados:
    • Em TIA Portal®, exporte o certificado
      DER
      e cole-o na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      do projeto do
      FactoryTalk Optix
      .
    • No
      FactoryTalk Optix Studio
      , na propriedade
      Arquivo de certificado do controlador
      do objeto
      EstaçãoS7TIAPROFINET
      #
      , selecione o certificado exportado.
Para mais informações, consulte a documentação do produto.

Tipos de dados

O driver é compatível com estes tipos de dados:
Tipo de dados do controlador
Tipo de dados do
FactoryTalk Optix
Comprimento
Observações
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
2 BYTES
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
4 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
S5TIME
UINT32
2 BYTES
Para mais informações sobre a base de tempo, consulte a documentação do produto.
TIME
DURATION
4 BYTES
A
Rockwell Automation
recomenda o uso do objeto Duração, que permite definir e exibir a duração de uma tag.
LTIME
DURATION
8 BYTES
DATE
DATE
2 BYTES
A
Rockwell Automation
recomenda o uso do objeto Data e hora, que permite definir e exibir dados de data e hora.
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTES
LTIME_OF_DAY(LTOD)
UTC TIME
8 BYTES
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 BYTES
LDT
DATE TIME
8 BYTES
DTL
Struct
12 BYTES
CHAR
SByte
1 BYTE
WCHAR
UINT16
2 BYTES
STRING
STRING-MAX254
COMPRIMENTO +2 BYTES
Um operando do tipo de dados STRING ocupa dois bytes a mais do que o comprimento máximo especificado na memória. Para mais informações, consulte a documentação do produto.
WSTRING
STRING-MAX 254
COMPRIMENTO +2 PALAVRAS
Um operando do tipo de dados WSTRING ocupa duas palavras a mais na memória do que o comprimento máximo especificado. Para mais informações, consulte a documentação do produto.
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4 BYTES
COUNTER
UINT16
2 BYTES
IEC_Timer
Struct
16 BYTES
IEC_LTimer
Struct
32 BYTES
IEC_SCounter
Struct
3 BYTES
IEC_USCounter
Struct
3 BYTES
IEC_Counter
Struct
6 BYTES
IEC_UCounter
Struct
6 BYTES
IEC_DCounter
Struct
12 BYTES
IEC_UDCounter
Struct
12 BYTES
IEC_LCounter
Struct
24 BYTES
IEC_ULCounter
Struct
24 BYTES
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.