Crie um banco de dados Influx
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emArmazenamentos de dadose selecioneBanco de dados InfluxDB.
- EmPropriedades, preencha:
- Servidor. Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
- Porta TCP. A porta TCP do servidor de banco de dados.DICA: Normalmente, o valor padrão para servidores InfluxDB é 8086.
- Organização. A organização deve corresponder àquela especificada no servidor do banco de dados.
- Bucket. O bucket deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados.
- Token. O token deve corresponder ao especificado para obtenção de dados do servidor do banco de dados.
- Usar SSL. Para conexão de dados segura, defina comoVerdadeiro.
- Certificado do servidor. O certificado do servidor deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados para conexão SSL segura.
DICA:O armazenamento de dados do InfluxDB tem a propriedadeTagsadicional para cada tabela criada para atribuir tags do InfluxDB ao conjunto de dados. As tags do InfluxDB são usadas pelo banco de dados Influx para identificar e rotular pontos de dados para análise posterior. Também é a maneira de registrar em log pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora no mesmo bucket e medição e evitar a perda de dados.Por exemplo: Sem tags definidas, quando muitos eventos são disparados ao mesmo tempo (com o mesmo carimbo de data/hora), o InfluxDB os substitui e apenas um registro é registrado em log no banco de dados. Para evitar isso, você pode vincular a propriedadeTagsa uma propriedade exclusiva de um evento registrado (comoNome do alarme). Isso força o servidor InfluxDB a registrar todos os pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora. Você pode usar a propriedadeTagspara adicionar qualquer variável como um rótulo para pontos de dados, para manter e analisar dados armazenados no servidor
(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião