Criar um banco de dados ODBC

Crie um objeto de banco de dados que obtenha dados de um servidor SQL ou MySQL.
Pré-requisitos
Para se conectar a um banco de dados ODBC a partir de dispositivos
Windows®
:
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Armazenamentos de dados
    e selecione
    Banco de dados ODBC
    .
  2. Em
    Propriedades
    , no
    Tipo de SGBD
    , selecione o tipo de servidor do banco de dados.
  3. Em
    Propriedades
    , preencha:
    • Tipo de SGBD
      SQL Server
      ou
      MySQL
      .
    • (opcional)
      DSN
      (Nome da fonte de dados). Aplicável somente para dispositivos
      Windows
      .
      IMPORTANTE:
      Se especificado, o DSN fornece automaticamente as propriedades de conexão ODBC.
      Não é possível sobrescrever as propriedades do DSN preenchendo manualmente os campos
      Servidor
      ,
      Porta TCP
      ,
      Banco de dados
      ,
      Nome de usuário
      e
      Senha
      .
    • Servidor
      . Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
    • Porta TCP
      . A porta TCP do servidor de banco de dados.
      OBSERVAÇÃO: O valor padrão 0 é resolvido como 1.433 para servidores SQL e 3.306 para servidores MySQL.
    • Banco de dados
      . O nome do banco de dados no servidor do banco de dados.
      DICA: Fornecer o nome do banco de dados é opcional se o nome do banco de dados for especificado no conector ODBC.
    • Nome de usuário
      . O nome do usuário para acesso ao banco de dados.
    • Senha
      . A senha do usuário que pode acessar o banco de dados.
(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.