Navegador de vínculos dinâmicos

Use o navegador de vínculos dinâmicos para selecionar o nó de origem ou o atributo do vínculo no modelo de informação do projeto.
O conteúdo do navegador de vínculos dinâmicos depende do tipo de dados da variável que abriu o navegador, bem como da variável selecionada no navegador. Por exemplo, as opções de
Formato
são exibidas apenas se a variável que abre o navegador tiver uma string de tipo de dados LocalizedText. Nenhum outro tipo de dados exibe a opção
Formato
.
Abra o navegador de vínculos dinâmicos selecionando
Adicionar vínculo dinâmico
ou
Alterar vínculo dinâmico
.
Item
Nome
Descrição
1
Básico
Exibe os nós de projeto que você pode usar para criar um vínculo dinâmico. Essa guia fica desativada para vínculos dinâmicos complexos.
2
Avançado
Exibe o editor de vínculos dinâmicos complexos no navegador de vínculos dinâmicos. Consulte Editor de vínculo dinâmico complexo.
3
Nós do filtro.
4
Caminho
Destino da variável selecionada.
5
Pesquisar
Procura nós.
6
Projeto
Navega pelo modelo de informação do projeto.
7
Atributo
O atributo OPC UA a ser aplicado ao nó selecionado.
8
Formato
O formato a ser aplicado à variável selecionada.
9
Índices de matriz
O índice de matriz da variável selecionada. Essa opção é exibida apenas para variáveis de matriz.
10
Índice de bits
O índice para acessar o bit especificado da variável selecionada.
11
Cancelar
Cancela a criação do vínculo dinâmico. Em vez de selecionar
Cancelar
, você pode selecionar uma área em branco fora do navegador de vínculos dinâmicos.
12
Selecionar
Crie um vínculo dinâmico com o objeto selecionado.
13
Remover link
Remova o vínculo dinâmico. Caso o vínculo dinâmico não possa ser removido,
Restaurar link
será exibido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.