Alterar a ordem dos objetos
Mova objetos selecionados para a frente ou para trás de outros objetos no editor.
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um contêiner ou selecione .O editor abre uma guia separada.
- Selecione o objeto a ser movido.DICA: Para selecionar vários objetos, segureCtrle selecione vários objetos.
- Na barra de ferramentas do editor, selecione o botão para mover o objeto em relação a outros objetos:
- Enviar para trás. Envie o objeto para trás de todos os objetos no editor.
- Recuar. Envie o objeto para trás do próximo objeto no editor.
- Avançar. Envie o objeto para a frente do próximo objeto no editor.
- Trazer para a frente. Envie o objeto para a frente de todos os objetos no editor.
Dê sua opinião