Propriedades comuns
As propriedades disponíveis dos objetos de UI dependem do objeto selecionado.
OBSERVAÇÃO:
Para qualquer propriedade que tenha um valor numérico não específico, o valor de Automático é igual a -1. Se você clicar duas vezes em Automático na propriedade, -1 será exibido. Se você digitar -1 na propriedade, o valor exibirá Automático.
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
Nome | O nome do objeto. | Valor da string. |
Tipo | O tipo do objeto. | Valor não editável. |
Aparência
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
Visível | Visibilidade do objeto em tempo de execução |
|
Habilitado | Se o objeto permite a interação do usuário em tempo de execução |
|
Opacidade | Transparência do objeto | Valores numéricos de 0 a 100, com 0 tornando o objeto transparente. |
Piscada | Permite que o objeto pisque periodicamente (é ignorado quando o objeto não está visível) |
|
Rotação | Rotação do objeto em torno do ponto central | Valores numéricos. Valores positivos indicam rotação no sentido horário em graus. |
Cor da borda | Cor da borda do objeto | Qualquer cor selecionada ou inserida da tag vinculada. |
Cor de preenchimento | Cor de preenchimento do objeto | Qualquer cor selecionada ou inserida da tag vinculada. |
Espessura da borda | Espessura da borda do objeto em pixels | Valor numérico. |
Raio do canto | Curvatura dos cantos de um retângulo em pixels | Valor numérico. |
Teste de interseção visível | Se o usuário pode selecionar o objeto para realizar métodos de evento em tempo de execução |
|
Elemento a ser movido | Determina se o objeto ou objeto ancestral é móvel em tempo de execução. |
|
Tamanho e layout
Propriedade | Descrição | Valores |
---|---|---|
Alinhamento horizontal | Alinhar objetos selecionados horizontalmente na janela |
|
Alinhamento vertical | Alinhar objetos selecionados verticalmente na janela |
|
Largura | Largura do objeto | Valor numérico em pixels |
Altura | Altura do objeto | Valor numérico em pixels |
Margem esquerda | Distância, em pixels, entre a borda esquerda da janela e o lado esquerdo do objeto | Valor numérico |
Margem superior | Distância, em pixels, entre a parte superior da janela e a parte superior do objeto | Valor numérico |
Margem direita | Distância, em pixels, entre a borda direita da janela e o lado direito do objeto | Valor numérico |
Margem inferior | Distância, em pixels, entre a parte inferior da janela e a parte inferior do objeto | Valor numérico |
Dê sua opinião