Adicionar uma caneta da linha da matriz

Adicione uma caneta da linha da matriz para visualizar a distância entre os valores de uma variável bidimensional.
Pré-requisitos
  1. Adicionar uma caneta da linha da matriz
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione ou crie uma variável bidimensional do tipo de dados Number.
    Para obter mais informações, consulte Variáveis.
    Por exemplo, crie uma variável do tipo de dados Number[2,2].
  3. Selecione ou crie um objeto
    GráficoXY
    .
  4. Em
    Propriedades
    , ao lado de
    Canetas
    , selecione
    Add
    e, depois,
    Caneta da linha da matriz
    .
  5. Crie um vínculo dinâmico entre a
    Matriz de pontos
    e a variável bidimensional.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  6. (opcional) Torne a caneta da linha da matriz editável em tempo de execução:
    1. Defina a propriedade
      Editável
      como
      Verdadeiro
      .
    2. Na
      Matriz de pontos
      , selecione
      Alterar vínculo dinâmico
      e, depois,
      Avançado
      .
    3. No
      Editor de vínculo dinâmico complexo
      , defina a direção do vínculo como .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.