Configurar um protetor de tela ou um logout automático

Configure um protetor de tela ou logout automático para que a tela de login exiba um elemento de login inicialmente oculto, como um retângulo, após o período de inatividade ocorrer.
  1. No projeto que contém o objeto Retângulo para ser o protetor de tela, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
    DICA: Para mostrar ou ocultar o protetor de tela com um retângulo para login, alterne a propriedade
    Visibilidade
    tanto no tempo de execução quanto no tempo de design.
  2. Selecione
    Scripts
    .
  3. Em
    Componentes
    , arraste
    Tempo limite de inatividade
    diretamente para
    MainWindow (type)
    ou a página na
    Exibição de projeto
    onde você deseja exibir o protetor de tela.
  4. Nas
    Bibliotecas
    , selecione
    Fechar
    .
  5. Com
    IdleTimeoutLogic
    selecionado na
    Exibição de projeto
    , em
    Propriedades
    , em
    Habilitado
    , selecione
    Verdadeiro
    .
  6. Em
    Duration
    , defina o tempo limite de inatividade.
  7. Na
    Exibição de projeto
    , expanda o
    IdleTimeoutLogic
    importado.
  8. Selecione
    OnTimeout
    .
  9. Em
    Propriedades
    , após
    OnTimeout
    , selecione
    Edit
    e
    Comandos
    Comandos de variáveis
    Alternar
    .
    Esse comando alterna o valor de
    Enabled
    no final do tempo limite.
  10. Nos argumentos do método
    OnTimeout
    , após
    VariableToModify
    , escolha
    Selecionar nó
    .
  11. Selecione a propriedade
    Visibilidade
    do objeto
    Retângulo
    .
    DICA: É possível criar uma tela de login para ser exibida após um logout automático. Uma tela de login de exemplo pode incluir um objeto Retângulo oculto inicialmente ajustado para o tamanho da janela principal e tem
    Visibilidade
    definida como
    Falso
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.