- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Servidor OPC UA
Use um servidor OPC UA para publicar nós de projeto em tempo de execução. Um projeto pode conter um único servidor OPC UA.
Operação
O servidor OPC UA habilita os clientes OPC UA para:
- Ler dos servidores ou ouvir eventos
- Gravar nos servidores ou invocar métodos
Os servidores OPC UA publicam todos os nós de projeto por padrão. É possível selecionar quais nós publicar para os usuários atribuídos.
URL do ponto de extremidade
O URL do ponto de extremidade predefinido é
opc.tcp://localhost:59100
O URL de um ponto de extremidade é composto destes elementos:
- Protocolo de comunicações:opc.tcp
- Endereço de rede, expresso em um dos seguintes modos:
- localhost
- Uma palavra-chave que expressa o endereço local.
- Hostname
- O nome do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
- IP address
- O endereço IP do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
- A porta do servidor OPC UA:port_number
servidor
Dê sua opinião