Configurar uma caixa de rolagem
Adicione um objeto Caixa de rolagem e edite suas propriedades.
- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter a caixa de rolagem e selecione .
- (opcional) EmPropriedades, ajuste as configurações da caixa de rolagem:
- Valor. Valor inicial. Um valor numérico ou um vínculo dinâmico para uma variável com um valor numérico.DICA: Se você vincular dinamicamente a propriedadeValorcom uma variável e digitar um novo valor em tempo de execução, o novo valor será convertido automaticamente no tipo de dados da variável vinculada. Por exemplo, se você vincular a uma variável de um tipo de dados UInt32 e digitar1.6na caixa de rolagem, o valor digitado será arredondado para2.0.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- Valor mínimo. Valor mínimo que você pode definir para a caixa de rolagem.DICA: Se o valor estiver fora do intervalo deValor mínimoeValor máximo, a borda da caixa de rolagem ficará vermelha por um breve momento e o valor voltará ao valor anterior.
- Valor máximo. Valor máximo que você pode definir para a caixa de rolagem.
- Incremento. Valor pelo qual aumentar ou diminuir o valor quando você usa os botões para incrementar o valor.
- Formato da entrada. Formato do valor exibido.Os valores permitidos são os seguintes:Numérico (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)FormatoDescriçãoExemplodNumérico, sem separador de milhares.Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro (sem preenchimento).
- d: -1234 ► -1234
- d: 5.618 ► 5618
- d2: 1.234,239 ► 1234,24
nNumérico, com separador de milhares.Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro (sem preenchimento).- n1: -1234,23 ► -1.234,2
- n2: 5804,236 ► 5.804,24
- n3: -1234,23 ► -1.234,230
eNotação exponencial.Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro.- e10: 12345.6789 ► 1.2345678900E4
- e2: 2665.778 ► 2.67E3
fNotação de ponto fixo.Após o espaço reservado de formato, o número exato de casas decimais é configurado com um inteiro.- f3: 123 ► 123,000
- f3: 123,23 ► 123,230
- f4: -1898300,678 ► -1.898.300,6780
- f3: 123,4 ► 123,400
pPorcentagem.Após o espaço reservado de formato, um inteiro é usado para configurar o número de casas decimais.- p: 1 ► 100%
- p3: -0,397481 ► -39,748%
xNotação hexadecimal.255 ► ffbNotação binária.107 ► 1101011oNotação octal.56 ► 70 - Editável. Habilite digitar o valor da caixa de rolagem com as teclas do teclado.DICA: Mesmo queEditávelesteja definido comoFalso, você ainda poderá usar os botões da caixa de rolagem para aumentar ou diminuir o valor da caixa de rolagem.
- Mostrar botões. Mostra botões para aumentar ou diminuir o valor.
caixa de rolagem
Dê sua opinião