Loading
Logotipo da Rockwell Automation à esquerda

A CUBIC oferece o poder do pensamento modular

O sistema de estrutura modular CUBIC fornece os produtos, acessórios, ferramentas e suporte que você precisa para projetar e construir quadros de distribuição otimizados e centros de controle de motores.
Fale com um especialista em SaaS

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
CUBIC- centro de controle de motores metálico com três colunas, múltiplas gavetas removíveis e tela touchscreen

As vantagens de se tornar modular

Crie gabinetes sob medida, usando hardware e acessórios certificados pela IEC e projetados com software intuitivo que responde a todas as suas dúvidas.

O sistema de estrutura modular CUBIC atende às suas demandas mais cruciais:

  • Construa painéis e switchgear que correspondam exatamente ao seu espaço físico, orçamento do projeto e critérios de desempenho.
  • Você obtém a flexibilidade para projetar e construir quadros de distribuição e centros de controle de motores para atender às especificações mais exigentes.
  • Modularidade = expansibilidade mais fácil. Adapte-se e cresça conforme suas necessidades evoluem.
  • Projete sistemas que melhor se adaptam à sua planta – CUBIC Modular é independente de marca
  • Não há necessidade de projetar demais. A engenharia mais adequada combinada com vários locais de entrada de energia
  • Reduza o tempo de acreditação – Os sistemas de estrutura modular CUBIC são testados e verificados pelos laboratórios de teste mais reconhecidos do mundo.
  • Extensos programas globais de educação e treinamento ajudam você a otimizar seu projeto, construção e operação
  • O suporte global para fornecedores autorizados ajuda a garantir o fornecimento de pacotes de soluções de alta qualidade.
  • O fornecimento de pacotes planos precisa de menos estoque e poupa seu espaço

Combine com nossos sistemas de informação & automação inteligentes que são líderes do setor e leve seus painéis a outro nível

CUBIC Modular.

Ganhe flexibilidade, agilidade, expansibilidade e eficiência.

Ofereça inteligência, conectividade, proteção, desempenho e total tranquilidade!

O Sistema de estrutura modular
O Sistema de estrutura modular
eBook
O Sistema de estrutura modular

O sistema de estrutura modular CUBIC oferece inúmeras possibilidades de construção de painéis testados.

Com o sistema de estrutura modular, a escolha dos componentes elétricos é totalmente sua. A versatilidade em largura, altura e profundidade faz com que o painel possa ser desenhado de acordo com o seu local de instalação, e garante simultaneamente que o painel possa ser modificado ou ampliado.

Faça o download agora

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
VÍDEO
A CUBIC oferece o poder do pensamento modular

Acreditamos em desbloquear o potencial do pensamento modular.

Nossa atenção exclusiva à modularidade permite que qualquer parceiro atenda às necessidades e demandas individuais.

Investimos na construção de relações fortes e duradouras com os clientes, baseadas em um alto nível de intimidade comercial.

Nos destacamos pelo suporte diferenciado, produtos de alta qualidade, soluções exaustivamente testadas e sustentabilidade, confiabilidade e independência.

Fornecemos sistemas e suporte de gabinete adaptáveis exclusivos projetados para atender qualquer integrador. 

Uma significativa eficiência de produção será alcançadas na planta química egípcia, graças às soluções de automação, controle de motor e gabinete da Rockwell Automation
CUBIC- centro de controle de motores metálico com três colunas, múltiplas gavetas removíveis e tela touchscreen
Comunicado à imprensa
Uma significativa eficiência de produção será alcançadas na planta química egípcia, graças às soluções de automação, controle de motor e gabinete da Rockwell Automation

A Rockwell Automation anunciou que sua tecnologia de automação e centro de controle de motores (CCM) desempenhará um papel fundamental em um programa de modernização significativo na Abu Zaabal Fertilizer Chemical co (AZFC) no Egito.


Uma galáxia cheia de ajuda e ideias

Extraia o máximo desempenho e valor possíveis de seus gabinetes modulares CUBIC usando nosso software de projeto fácil de usar. 

  • Otimize seus projetos
  • Comece a usar rapidamente com sua interface intuitiva
  • Aproveite o treinamento extensivo para obter OEE máximo
  • Economize tempo e custos
    • engenheiros projetistas podem ser mais produtivos
    • é necessário um menor nível de habilidade para montagem e cabeamento do painel,
  • Otimize e reduza a área ocupada pelo painel e reduza o excesso de engenharia
    • medição precisa de temperatura
    • necessidades reduzidas de espaço com dimensões precisamente acertadas
  • Cria automaticamente a lista de materiais completa
    • enviar para um único fornecedor
    • menos erros
    • mais rápido de montar
  • Integre-se com software de nível superior para estoque, montagem e fluxo de trabalho mais precisos
Equipamento do sistema de estrutura modular Cubic

  • Não exagere na engenharia
    Forneça energia com mais eficiência

    Os barramentos flexíveis Cu-flex permitem a liberdade de projeto:
     

    • Entregue pronto para uso em uma ampla variedade de comprimentos, de 160 a 1.120 mm
    • Não é necessário encurtar, descascar, dobrar ou fazer furos para encaixe
    • Usando uma técnica patenteada, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida única
    • Sua superfície de contato permite realizar conexões livres de manutenção
    • Instalação que economiza tempo
  • Treinamento global para atender às suas necessidades
    Comece a usar e tenha lucratividade... rapidamente

    O Programa de Treinamento Global CUBIC foi desenvolvido para montadores de painéis, engenheiros projetistas e outros associados à construção de quadros de distribuição e gabinetes personalizados.

    O programa foi desenvolvido para otimizar e desenvolver suas habilidades como Parceiro CUBIC com base em módulos de treinamento teórico e prático; proporcionando um conhecimento técnico profundo dos produtos e ferramentas auxiliares da CUBIC, ao mesmo tempo que você também adquire conhecimento de padrões internacionais, testes de tipo e projeto prático de quadros de distribuição.

    Após concluir o programa, você se tornará um Parceiro CUBIC certificado e irá adquirir todas as qualificações necessárias para fornecer aos seus clientes as melhores soluções.

  • Uma combinação vencedora de tecnologia e proteção
    A vantagem do integrador de sistemas

    Ao usar o sistema de estrutura modular CUBIC em conjunto com os componentes da Rockwell Automation, você obtém tudo o que precisa para projetar e construir quadros de distribuição e centros de controle de motores otimizados e certificados pela IEC – de forma rápida, mais eficiente e correta de primeira.

    Seus clientes poderão se beneficiar de uma solução modular, flexível e facilmente expansível que crescerá à medida que eles crescerem.

  • Modular, expansível e fácil de implementar
    Flexibilidade OEM

    Elimine o tempo, esforço e custo do projeto de painéis de manobra. Simplifique seu processo de projeto, acelere a certificação e chegue ao mercado mais rapidamente.

    Em combinação com os componentes da Rockwell Automation, você obtém uma solução com certificação IEC que pode estar disponível em uma única lista de materiais, acelerando a integração, eliminando a papelada e colocando suas soluções em funcionamento mais rapidamente.

  • Levando a construção de painéis de distribuição a outro nível
    Distribuindo mais escolhas e maiores capacidades

    Modularize a construção de seu painel, beneficie-se de um projeto simplificado, construa & teste, e libere espaço na sua instalação.

    Como um distribuidor com operações de montagem de painéis, se aderir ao nosso programa integrador de sistemas, você se beneficiará do suporte, conhecimento e recursos globais, que podem levar os seus resultados e a penetração no mercado para o próximo nível.

  • Não se especialize... padronize
    Entregas ao usuário final

    Aplicações exclusivas nem sempre exigem hardware especializado. O CUBIC modular oferece uma solução para todos os tamanhos, formas, volumes e áreas que você possa imaginar... e depois pode ser expandido em todas as direções para crescer conforme você cresce. Você não precisa de experiência especial em projeto e construção de painéis, fornecemos treinamento completo e você obtém uma solução preparada para o futuro, certificada e comprovada em centenas de aplicações em todo o mundo.

  • Não exagere na engenharia
    Forneça energia com mais eficiência

    Os barramentos flexíveis Cu-flex permitem a liberdade de projeto:
     

    • Entregue pronto para uso em uma ampla variedade de comprimentos, de 160 a 1.120 mm
    • Não é necessário encurtar, descascar, dobrar ou fazer furos para encaixe
    • Usando uma técnica patenteada, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida única
    • Sua superfície de contato permite realizar conexões livres de manutenção
    • Instalação que economiza tempo
  • Treinamento global para atender às suas necessidades
    Comece a usar e tenha lucratividade... rapidamente

    O Programa de Treinamento Global CUBIC foi desenvolvido para montadores de painéis, engenheiros projetistas e outros associados à construção de quadros de distribuição e gabinetes personalizados.

    O programa foi desenvolvido para otimizar e desenvolver suas habilidades como Parceiro CUBIC com base em módulos de treinamento teórico e prático; proporcionando um conhecimento técnico profundo dos produtos e ferramentas auxiliares da CUBIC, ao mesmo tempo que você também adquire conhecimento de padrões internacionais, testes de tipo e projeto prático de quadros de distribuição.

    Após concluir o programa, você se tornará um Parceiro CUBIC certificado e irá adquirir todas as qualificações necessárias para fornecer aos seus clientes as melhores soluções.

  • Uma combinação vencedora de tecnologia e proteção
    A vantagem do integrador de sistemas

    Ao usar o sistema de estrutura modular CUBIC em conjunto com os componentes da Rockwell Automation, você obtém tudo o que precisa para projetar e construir quadros de distribuição e centros de controle de motores otimizados e certificados pela IEC – de forma rápida, mais eficiente e correta de primeira.

    Seus clientes poderão se beneficiar de uma solução modular, flexível e facilmente expansível que crescerá à medida que eles crescerem.

  • Modular, expansível e fácil de implementar
    Flexibilidade OEM

    Elimine o tempo, esforço e custo do projeto de painéis de manobra. Simplifique seu processo de projeto, acelere a certificação e chegue ao mercado mais rapidamente.

    Em combinação com os componentes da Rockwell Automation, você obtém uma solução com certificação IEC que pode estar disponível em uma única lista de materiais, acelerando a integração, eliminando a papelada e colocando suas soluções em funcionamento mais rapidamente.

  • Levando a construção de painéis de distribuição a outro nível
    Distribuindo mais escolhas e maiores capacidades

    Modularize a construção de seu painel, beneficie-se de um projeto simplificado, construa & teste, e libere espaço na sua instalação.

    Como um distribuidor com operações de montagem de painéis, se aderir ao nosso programa integrador de sistemas, você se beneficiará do suporte, conhecimento e recursos globais, que podem levar os seus resultados e a penetração no mercado para o próximo nível.

  • Não se especialize... padronize
    Entregas ao usuário final

    Aplicações exclusivas nem sempre exigem hardware especializado. O CUBIC modular oferece uma solução para todos os tamanhos, formas, volumes e áreas que você possa imaginar... e depois pode ser expandido em todas as direções para crescer conforme você cresce. Você não precisa de experiência especial em projeto e construção de painéis, fornecemos treinamento completo e você obtém uma solução preparada para o futuro, certificada e comprovada em centenas de aplicações em todo o mundo.

  • Não exagere na engenharia
    Forneça energia com mais eficiência

    Os barramentos flexíveis Cu-flex permitem a liberdade de projeto:
     

    • Entregue pronto para uso em uma ampla variedade de comprimentos, de 160 a 1.120 mm
    • Não é necessário encurtar, descascar, dobrar ou fazer furos para encaixe
    • Usando uma técnica patenteada, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida única
    • Sua superfície de contato permite realizar conexões livres de manutenção
    • Instalação que economiza tempo
  • Treinamento global para atender às suas necessidades
    Comece a usar e tenha lucratividade... rapidamente

    O Programa de Treinamento Global CUBIC foi desenvolvido para montadores de painéis, engenheiros projetistas e outros associados à construção de quadros de distribuição e gabinetes personalizados.

    O programa foi desenvolvido para otimizar e desenvolver suas habilidades como Parceiro CUBIC com base em módulos de treinamento teórico e prático; proporcionando um conhecimento técnico profundo dos produtos e ferramentas auxiliares da CUBIC, ao mesmo tempo que você também adquire conhecimento de padrões internacionais, testes de tipo e projeto prático de quadros de distribuição.

    Após concluir o programa, você se tornará um Parceiro CUBIC certificado e irá adquirir todas as qualificações necessárias para fornecer aos seus clientes as melhores soluções.

  • Uma combinação vencedora de tecnologia e proteção
    A vantagem do integrador de sistemas

    Ao usar o sistema de estrutura modular CUBIC em conjunto com os componentes da Rockwell Automation, você obtém tudo o que precisa para projetar e construir quadros de distribuição e centros de controle de motores otimizados e certificados pela IEC – de forma rápida, mais eficiente e correta de primeira.

    Seus clientes poderão se beneficiar de uma solução modular, flexível e facilmente expansível que crescerá à medida que eles crescerem.

  • Modular, expansível e fácil de implementar
    Flexibilidade OEM

    Elimine o tempo, esforço e custo do projeto de painéis de manobra. Simplifique seu processo de projeto, acelere a certificação e chegue ao mercado mais rapidamente.

    Em combinação com os componentes da Rockwell Automation, você obtém uma solução com certificação IEC que pode estar disponível em uma única lista de materiais, acelerando a integração, eliminando a papelada e colocando suas soluções em funcionamento mais rapidamente.

  • Levando a construção de painéis de distribuição a outro nível
    Distribuindo mais escolhas e maiores capacidades

    Modularize a construção de seu painel, beneficie-se de um projeto simplificado, construa & teste, e libere espaço na sua instalação.

    Como um distribuidor com operações de montagem de painéis, se aderir ao nosso programa integrador de sistemas, você se beneficiará do suporte, conhecimento e recursos globais, que podem levar os seus resultados e a penetração no mercado para o próximo nível.

  • Não se especialize... padronize
    Entregas ao usuário final

    Aplicações exclusivas nem sempre exigem hardware especializado. O CUBIC modular oferece uma solução para todos os tamanhos, formas, volumes e áreas que você possa imaginar... e depois pode ser expandido em todas as direções para crescer conforme você cresce. Você não precisa de experiência especial em projeto e construção de painéis, fornecemos treinamento completo e você obtém uma solução preparada para o futuro, certificada e comprovada em centenas de aplicações em todo o mundo.

Pronto para dar o próximo passo?

Preencha o formulário de contato e um de nossos especialistas entrará em contato.

Fale com um especialista