Os produtos de proteção de carga e circuito protegem solenoides, bobinas de relés, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Eles são montáveis em trilhos DIN para permitir uma rápida instalação e são excelentes para configurações de alta densidade. Oferecemos módulos de proteção de circuitos eletrônicos, disjuntores e protetores de motor, incluindo sistemas de proteção modulares, relés de sobrecarga bimetálicos ou de estado sólido e protetores contra sobretensão e filtros.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
63
Resultados

0001Monitoração de tensão 813S
Nossos relés de monitoração de tensão cód. cat. 813S oferecem funções de proteção complementares de alta tecnologia que são facilmente adicionadas e aplicadas a seus circuitos de controle de motores.

0002Monitoração de termistor 817S
Nossos relés de monitoração de termistor cód. cat. 817S protegem o equipamento contra condições de sobretemperatura e oferecem funções complementares de proteção do motor que você pode adicionar e aplicar facilmente aos circuitos de controle do motor.

0003Monitoração de corrente 809S
Nossos relés de monitoração de corrente cód. cat. 809S fornecem detecção de subcorrente e sobrecorrente e funções de proteção suplementares que são facilmente adicionadas e aplicadas aos seus circuitos de controle do motor.

0004Monitoração de energia 814S
Nossos relés de monitoração de fator de potência e energia (kW) cód. cat. 814S oferecem funções de proteção complementares de alta tecnologia que são facilmente adicionadas e aplicadas a seus circuitos de controle de motores.

0006Bornes com fusível 1491
Nossos bornes com fusível cód. cat. 1491 são projetados para aplicações para fins gerais. As bases desses bornes, fenólicas ou de porcelana, têm construção robusta e permitem montagem e fiação fáceis.

0007Operadas por cabo 1494C
Nossas chaves seccionadoras operadas por cabo cód. cat. 1494C foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.

0008Profundidade variável 1494R
Nossas chaves seccionadoras rotativas montadas em porta com profundidade variável cód. cat. 1494R foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras rotativas cód. cat. 194R.

0009Profundidade variável 1494V
Nossas chaves seccionadoras montadas em flange e de profundidade variável cód. cat. 1494V foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.

0010Profundidade fixa 1494F
Nossas chaves seccionadoras montadas em flange e de profundidade fixa cód. cat.1494F foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.

0011Chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas cód. cat. 1494G têm capacidade nominal de chave de 30 a 600 A. Elas estão disponíveis no Tipo 3R/4/12 de metal pintada, Tipo 4/4X de aço inoxidável e Tipo 4/4X com gabinetes não-metálicos.

0012Industrial 1494H
Nossas chaves seccionadoras de segurança industrial cód. cat. 1494H e de uso geral cód. cat. 1494HL são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas e podem também ser usadas em aplicações de chave seccionadora “no motor”.

0013Área classificada 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas cód. cat. 1494G podem ser usadas para aplicações de 30 A, 60 A e 100 A.

0014Com e sem fusível 194R
Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete.

0015140G através do operador rotativo da porta
Montagem e operação simplificadas do painel permitem controlar o disjuntor protegido e reter a funcionalidade quer a porta do painel esteja aberta ou fechada.

0016Chaves de desconexão rotativas sem fusível 194U
Essas chaves seccionadoras estão disponíveis em versões sem fusíveis de 30 a 160 A que permitem o uso dos próprios blocos de fusíveis do usuário.

0017Sistema de proteção modular 825-P
Nossos Sistemas de proteção modular cód. cat. 825-P foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Relés de sobrecarga eletrônicos E300.

0018Liga eutética NEMA 592
Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos.

0019Relés IEC E300 193
Nossos cód. cat. 193/592 E300™ (conectado em rede) e E200™ (não conectado em rede) oferecem um projeto modular, opções de comunicação, informações de diagnóstico, fiação simplificada e integração com a tecnologia Logix.

0020Relés IEC E100 193
Nossos relés de sobrecarga eletrônicos E100 são a próxima geração de relé de sobrecarga eletrônico de camada básica. Esses relés incluem recursos avançados salvaguardar seus investimentos de proteção do motor.

0021Relés IEC E1 Plus 193
Nossos Relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193 IEC e 592 NEMA E1 Plus foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Para oferecer suporte à sua transição, é recomendável que os clientes migrem para nossos Relés de sobrecarga eletrônicos E100.

0022Padrão bimetálico da Comissão Eletrotécnica Internacional de transformador de corrente 193-T1
Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC cód. cat. 193-T1 são projetados para uso com os contatores diretos cód. cat. 100-C e contatores reversos cód. cat. 104-C.

0024Miniatura bimetálica da Comissão Eletrotécnica Internacional 193-K
Nossos relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC cód. cat. 193-K são projetados para uso com os contatores diretos cód. cat. 100-K e contatores reversos cód. cat. 104-K. Esses relés de sobrecarga térmicos incluem um mecanismo diferencial para sensibilidade a condições de desbalanceamento de fase.