Nossos protetores de circuito de motor proporcionam proteção contra curto-circuito para cargas do motor individuais e estão disponíveis para uma ampla gama de tamanhos de motor e tipos de instalação. Eles podem ser combinados com nossos acionadores de motores NEMA e IEC, relés de sobrecarga e contatores.
![Protetor de circuito de motor cód. cat. 140MT-D9N mostrando botão com travamento, chave de teste de disparo e indicador de disparo.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-D9N-R2-product-hero.2400.jpg)
Protetores de circuito de motor 140MT
Nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140MT (versão D9N), classificados de até 40 A, podem ser aplicados em combinação com contatores e relés de sobrecarga.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
Protetores de circuito de motor 140MG
Nossos protetores do circuito do motor cód. cat. 140MG podem fornecer um meio de desconexão para circuito de ramificação do motor, proteção magnética de circuito de ramificação e curto-circuito, e comutação manual. Estes dispositivos são classificados de 3...1200 A. Na América do Norte, as normas elétricas exigem que cada circuito de ramal para motor seja protegido por um fusível, disjuntor ou uma autoproteção combinando o controlador e o motor, certificado pelo UL/CSA.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140m-family-front1--large-312w255h.jpg)
Protetores de circuito de motor 140M
A Rockwell Automation anunciou que a partir de março de 2022, nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140M serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Recomendamos a migração para nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140MT.
Esses protetores de circuito de motor apresentam faixa de corrente estendida para modelos C-frame (32 A) e D-frame (40 A). Os produtos F-frame 140M continuarão disponíveis.
Saiba mais, Perfil de migração dos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140M para 140MT/UT.