Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança. Oferecemos muitos produtos para DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) e M23: conjuntos de cabos, cabos, cabos V e Y, expansores, conectores encaixável no campo e tomadas. Nossos sistemas de fiação de E/S incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas. Oferecemos vários bornes IEC e NEMA para atender às suas necessidades.
Conjuntos de cabos e encaixáveis no campo
Os cabos e conjuntos de cabos proporcionam conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Oferecemos uma ampla linha de conjuntos de cabos (conectores em cada ponta) e cabos (conector em uma ponta, condutores na outra), expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel. Esses componentes estão disponíveis em uma grande variedade de configurações de conector e materiais de invólucro.
Mídia de rede
A mídia de rede inclui dispositivos de conectividade para redes industriais, incluindo Ethernet, ControlNet™ e DeviceNet™. Os dispositivos incluem carreteis de cabo bruto, cabos, conjuntos de cabos e uma linha completa de acessórios. Nossos componentes de mídia de rede garantem o desempenho da rede e simplificam a construção de sua arquitetura.
Dispositivos de conexão de mídia de alimentação
Dispositivos de conexão de mídia de potência são conectores plug-and-play que fornecem alimentação para circuitos de ramais de motores trifásicos, controladores de motor distribuídos ArmorStart® e alimentação de 24 V CC para dispositivos auxiliares separadamente da alimentação da rede. Nossos dispositivos de conexão incluem conjuntos de cabos, cabos, cabos tronco, cabos de derivação, Ts e redutores, receptáculos e plugues de curto-circuito.
Bornes
Sistemas de conexão por bornes incluem bornes parafusáveis IEC, com mola IEC, acessórios de bornes IEC, bornes NEMA, acessórios de bornes NEMA, bornes com proteção contra toque acidental com os dedos e bornes de montagem em painel. Oferecemos muitos produtos de bornes incluindo encaixe em dois níveis, termopar, passagem conectado em guia, aterramento, de passagem com economizador de espaço, fusível, sensor, conexão de encaixe, multi-circuitos, mini, circuito simples, desconexão de neutro, isolação e outros.