Nossos sistemas de conexão DC Micro (M12) cód. cat. 889D apresentam conectores de 2, 3, 4, 5 ou 8 pinos padrão da indústria para seus componentes com alimentação CC. Os conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis em várias configurações para satisfazer uma ampla gama de aplicações e ambientes. Um conjunto completo de expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel complementam a linha e adicionam ainda mais flexibilidade à sua fiação de campo.
Conjuntos de cabos e cabos DC Micro (M12)&
Nossos conjuntos de cabos e cabos DC Micro (M12) cód. cat. 889 fornecem conexões de segurança para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Disponíveis com conectores sobremoldados de 4 ou 5 pinos, axiais ou radiais, esses cabos estão disponíveis em várias cores e materiais de invólucro, inclusive vermelho, para identificar aplicações de segurança.& Alguns modelos incluem blindagem trançada para redução de ruídos e indicadores de status de alimentação e saída.
Cabos V e Y DC Micro (M12)&
Nossos cabos V e Y DC Micro (M12) cód. cat. 879D permitem que dois dispositivos de campo façam interface com uma porta de E/S.& O projeto estreito para economia de espaço contém invólucro de PVC e porcas de acoplamento da catraca.
Expansores e tês&
Nossos expansores e tês foram desenvolvidos para uso com caixas de distribuição de entrada dupla e E/S distribuída MaXum. Os expansores e tês permitem que dois dispositivos de campo façam interface com uma única porta de E/S.& O corpo isolado de poliuretano (PUR) apresenta resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.
Terminais de parafuso
Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.
Tomadas para montagem em painel DC Micro (M12)
Nossas tomadas para montagem em painel DC Micro (M12) cód. cat. 888 são conectores fundidos ideais para uso em gabinetes ou para a criação de configurações de fiação personalizadas. O projeto modular fornece recurso de montagem em painel, ajuda a manter os itens limpos e organizados e permite uma substituição simples em áreas onde cabos possam ser danificados ou substituídos com frequência.
Conectores de deslocamento de isolamento DC Micro (M12)
Nossos conectores de deslocamento de isolamento DC Micro (M12) cód. cat. 871A e 889 são usados com cabos brutos para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação de IDCs não requer ferramentas. Basta inserir os condutores encapados no corpo do conector e girar as extremidades do conector juntas. O resultado é uma conexão elétrica impermeável a gás e durável em um invólucro robusto com classificação IP67. Esses conectores estão disponíveis em configurações de 3 ou 4 pinos, macho ou fêmea e em versões axial ou radial.
Caixas de distribuição DC Micro (M12)
Nossas caixas de distribuição DC Micro (M12) cód. cat. 898 conectam vários dispositivos ao sistema de controle e são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Nossas caixas de distribuição necessitam de menos espaço, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.