Nossos sistemas de conexão Mini-plus cód. cat. 889N combinam conjuntos de cabos, cabos e receptáculos montados em painel para carga pesada para fornecer conexões protegidas para dispositivos que usam até 12 pinos.
Conjuntos de cabos e cabos Mini-Plus&
Os conjuntos de cabos e cabos Mini-Plus cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para dispositivos com até 12 pinos. Os conectores sobremoldados de PVC podem ser axiais ou radiais e têm encaixes para impedir contratempos com a fiação.
Tomadas para montagem em painel Mini-Plus
As tomadas para montagem em painel Mini-Plus cód. cat. 888N são projetadas para instalação em anteparo ou painel. Disponíveis em conectores tipo macho ou fêmea, essas tomadas têm roscas de 1/2 pol. NPT, 14 fios, e condutores AWG 16 para aplicação pesada.