Nossas mídias de rede DeviceNet™ incluem cabos planos ou arredondados, grossos ou finos. O cabo arredondado, geralmente usado como cabo tronco, está disponível em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Os sistemas de mídia plana KwikLink™ oferecem um método de cabeamento modular simples usando um cabo tronco plano de quatro fios com conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) que reduzem o tempo de instalação e o custo dos materiais.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/devicenetflatmediafamily-front1-large-312w255h.jpg)
Mídia plana DeviceNet
O sistema de mídia plana KwikLink™ oferece um método de cabeamento modular simples com um cabo plano de quatro fios e conector deslocamento de isolamento (IDCs). Projetados para proporcionar até 50% de redução nos custos de instalação, com uma drástica redução de mão-de-obra e materiais, o sistema KwikLink permite a você adicionar nós à rede sem danificar o tronco de linha. Ele elimina a necessidade de cortar ou emendar a linha tronco, como é necessário para comprimentos de cabo predeterminados. O KwikLink oferece o máximo de simplicidade e é capaz de suportar 64 nós. Um complemento total de acessórios está disponível para o sistema de mídia plana KwikLink.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/devicenetroundmediafamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cabo arredondado DeviceNet
Cabo arredondados, grossos ou finos (geralmente usados como cabo tronco ou de derivação, respectivamente) estão disponíveis em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Oferecemos uma ampla variedade de componentes de conectividade robustos e duráveis para uso em sistemas com cabo arredondado. Esses componentes incluem portas T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ e muitos outros acessórios. Também estão disponíveis versões em aço inoxidável de componentes do sistema de cabo arredondado para aplicações industriais desfavoráveis.