Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança. Oferecemos muitos produtos para DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) e M23: conjuntos de cabos, cabos, cabos V e Y, expansores, conectores encaixável no campo e tomadas. Nossos sistemas de fiação de E/S incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas. Oferecemos vários bornes IEC e NEMA para atender às suas necessidades.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
107
Resultados

0001Sistemas de fiação de E/S 1492
Os sistemas de fiação de E/S cód. cat. 1492 incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas.

0002Tomadas IDC
As tomadas IDC oferecem a praticidade das conexões IDC em forma de tomadas para instalação em anteparo ou painel.

0003Caixas de distribuição IDC
Nossas caixas de distribuição IDC cód. cat. 898 são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas.

0004Cabos de extensão e conjuntos de cabos M23
Os cabos de extensão e conjuntos de cabos M23 cód. cat. 889M fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores de estilo M23.

0005Tomadas machos para montagem em painel M23
A instalação da fiação das tomadas machos para montagem em painel M23 cód. cat. 888M é fácil. As roscas M20 x 1,5 permitem montagem conveniente para chaves de segurança.

0006Conector encaixável soldável no campo M23
Nossos conectores encaixáveis no campo soldados M23 cód. cat. 889M são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos permitem montagem fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica.

0007Cabos de extensão e conjuntos de cabos Mini Plus
Os conjuntos de cabos e cabos Mini-Plus cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para dispositivos com até 12 pinos.

0008Tomadas para montagem em painel Mini Plus
As tomadas para montagem em painel Mini-Plus cód. cat. 888N são projetadas para instalação em anteparo ou painel.

0009Tomada para montagem em painel AC Micro
Nossas tomadas para montagem em painel AC Micro cód. cat. 888 são projetadas para instalação em anteparo ou painel.

0011Caixas de distribuição AC Micro
Nossas caixas de distribuição AC Micro cód. cat. 898 são passivas e permitem interligar diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um cabo flexível.

0012Terminais de parafuso AC Micro
Nossos terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889 são conectores passivos instaláveis no campo para uso com cabos brutos.

0013Expansores e Tês AC Micro
Nossos expansores e tês CA micro são projetados para uso com os módulos de CA MDSA cód. cat. 198. O corpo de poliuretano (PUR) oferece resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.

0014Terminais de parafuso Pico
Os terminais de parafusos Pico (M8) cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos.

0015Cabos V e Y Pico (M8)
Os cabos V e Y Pico (M8) cód. cat. 879P têm porcas de acoplamento aparafusáveis para fornecer conexões confiáveis e robustas, além de um invólucro em PVC amarelo facilmente diferenciável.

0016Tomadas para montagem em painel Pico
As tomadas para montagem em painel Pico (M8) cód. cat. 888P são fabricadas para instalação em anteparos ou painéis.

0017Caixas de distribuição Pico
As caixas de distribuição Pico (M8) cód. cat. 898P fazem interface com diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um único cabo.

0018Cabos de extensão e conjuntos de cabos Pico (M8)
Os cabos de extensão e conjuntos de cabos Pico (M8) cód. cat. 889P fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores em estilo M8.

0019Conectores deslocamento de isolamento (M8) Pico
Os conectores deslocamento de isolamento (M8) Pico cód. cat. 889P facilitam a montagem de cabos personalizados de desconexão rápida no chão de fábrica. A instalação do conector ao cabo não requer ferramentas.

0020Expansores e Tês Pico (M8)
Nossos expansores e tês Pico (M8) cód. cat. 898P incluem um cabo simples com conector do tipo macho que divide-se em dois conectores do tipo fêmea para permitir a conexão de dois dispositivos a uma porta de E/S.

0021Conjuntos de cabos EAC Micro
Os conjuntos de cabos EAC Micro cód. cat. 889 fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os conectores estão disponíveis em configurações axial ou radial e têm encaixes para impedir contratempos com a fiação.

0022Tomadas EAC Micro
Nossos cabos de desconexão rápida EAC Micro cód. cat. 888 fornecem conexões protegidas para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.

0023Terminais de parafuso Mini
Os terminais de parafuso Mini cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos.

0024Cabos de extensão e conjuntos de cabos Mini
Os conjuntos de cabos e cabos Mini cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos.