Sistemas de controle de segurança GuardPLC
Nossa família de sistemas de controle de segurança GuardPLC™ oferece maior velocidade no throughput de CLP e funcionalidade de rede. Esses controladores atendem a padrões internacionais de CLP e a padrões globais de segurança funcional. Essa família é ideal para aplicações de detecção de velocidade, sentido, velocidade zero, temperatura, pressão e fluxo. Esses controladores se comunicam em uma rede Ethernet segura com certificação TÜV para uso em aplicações de segurança até EN954 Categoria 4 e SIL 3.