Aproveite as vantagens da sua jornada de automação industrial com nossas amplas ofertas de E/S, desde E/S com base em rack para controladores programáveis até E/S reforçadas industrialmente com classificação de até IP69K e projetos modulares e de bloco com classificação IP20 em gabinete. Além disso, sua solução de segurança ideal começa com nosso portfólio de E/S de segurança, que é certificado pela TÜV até SIL 3, PLe, Cat. 4. O suporte de comunicação inclui tecnologia IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet® e muito mais.
Os módulos de E/S baseados em rack são projetados para uma família de controladores Allen-Bradley® específica. Você pode instalar a E/S no mesmo rack do controlador ou mais próximo de sensores e atuadores utilizando redes de comunicação de E/S.
Os módulos de E/S em gabinete (IP20) podem ser distribuídos em toda a sua aplicação e exigem o uso de um gabinete. As opções incluem módulos analógicos, digitais, de segurança, de ambiente extremo, de segurança intrínseca (IS) e especiais.
Os módulos de E/S On-Machine™ podem ser montados diretamente em uma máquina em vez de em um gabinete central remoto. Como um conjunto completo de pontos de interface de sensor e atuador, com um adaptador de rede, as opções incluem módulos analógicos, digitais, de segurança e especiais.
Os módulos de E/S de alta disponibilidade podem ser posicionados em toda a sua aplicação e exigem um gabinete. Os módulos fornecem redundância de E/S adequada para conexões simplex e duplex e aplicações tolerantes a falhas.