Obtenha uma visão completa de suas instalações com nossa linha de produtos ASEM™ 6300 durável e flexível. Nossa linha ASEM de PCs industriais, thin clients e monitores foi projetada para ajudar você a otimizar sua operação. Nossos thin clients e PCs industriais ASEM 6300 e nossos thin clients combinam com o software de interface homem-máquina (IHM) do FactoryTalk® View e com o software de gestão de thin client ThinManager® para criar um sistema completo de visualização.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/VersaView-campaign_Improve_Quality.45.png)
Melhore a qualidade
Automatize as operações para inspeção de qualidade em tempo real e ajude a impedir erros no processo de fabricação acionando reações imediatas a produtos com defeito. Confirme se tudo o que sai da linha está de acordo com o seu nível de padronização.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/VersaView-campaign_Increase_Productivity.44.png)
Aumente a produtividade
Dê aos gerentes de produção mais insight às operações para que possam maximizar a produtividade dos funcionários, tirar produtos de linha em tempo recorde, interromper o tempo de parada não programada antes que ele comece e aproveitar os benefícios de um menor custo total de propriedade.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/VersaView-campaign_Reduce_Risk.54.png)
Redução do risco
Vá além da conformidade ao criar ambientes de produção que usam inteligência incorporada para combater ameaças de segurança, melhorar a segurança do local de trabalho e reforçar os sistemas para que não aconteçam contratempos operacionais.
Crie uma operação mais eficiente
Somos líderes mundiais em automação industrial e transformação digital. Reforçamos nosso portfólio completo com a liberação da linha ASEM 6300 de monitores, thin clients e PCs industriais projetados para ajudar você a otimizar sua operação.
Integre uma solução IHM durável e de alto desempenho ao seu ambiente industrial
A linha de produtos ASEM 6300 foi projetada para ser interoperável com sua tecnologia herdada existente. No entanto, a força real dessa solução se expande quando implantada como um conjunto integrado e completo de produtos.
Melhore a confiabilidade e a segurança dos aplicativos de visualização
Nossos thin clients e PCs industriais ASEM 6300 combinam com o software de interface homem-máquina (IHM) do FactoryTalk® View e com o software de gerenciamento de thin client ThinManager® para criar um sistema completo de visualização.