Loading

Monitores e computadores industriais
Allen‑Bradley

Os produtos de visualização fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor industrial, aplicação e ambiente de produção.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ver 18 Resultados
Mostrando 1 - 18 de 18 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
CloseClose
0001Thin Client de gabinete 6300T
Nossos Thin Clients com gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial (IIoT) e aplicações de registro de dados.
0002VersaView 5200 6200
Nossos thin clients VersaView® se integram de forma exclusiva ao software ThinManager® e são ideais para aplicações distribuídas do ThinManager. Os thin clients são usados para exibir o conteúdo entregue de um servidor ThinManager® remoto.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
0003Operação eficiente
0004Computadores 6181
Nossos computadores 6181P possuem capacidades de gestão remota e uma opção de moldura em aço inoxidável para satisfazer as especificações industriais de alimentos e bebidas.
0005PC de caixa ASEM 6300B
Nossos PCs em gabinete ASEM™ 6300B são disponibilizados em vários tamanhos e com diferentes processadores. Além disso, eles podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou com o FactoryTalk® Optix™.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
0006Equipamento VersaVirtual™
Nossos equipamentos VersaVirtual™ são projetados para hospedar um pequeno sistema que requer muitos aplicativos, como o FactoryTalk® View, estações de trabalho do operador e de engenharia.
0007Computador industrial VersaView 5400
Nosso VersaView® 5400 tem uma touchscreen multitoque de dez pontos sem borda e toda de vidro, unidade de estado sólido de 128 GB e opções de montagem para se adaptar a qualquer aplicação.
0008PC de painel ASEM 6300P
Nossos PCs de painel ASEM™ 6300P podem ser utilizados em aplicações industriais complexas, contam com tecnologia touchscreen, são fáceis e usar e estão disponíveis em vários tamanhos.
0009Computadores Padrão 6177
Nossos computadores padrão 6177 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
0010PCs industriais On-Machine ASEM 6300PA
Os PCs industriais On-Machine™ ASEM™ 6300PA economizam tempo, espaço e custos de instalação. Com um design sem ventilador e amplas especificações de temperatura, esses PCs foram projetados para oferecer anos de operação confiável.
0011Vídeo de visão geral da Família VersaView 5000 de PCs industriais
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
0012Monitores industriais On-Machine 6300MA
Nossos monitores industriais On-Machine™ ASEM™ 6300MA são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis. Esses monitores industriais oferecem opções de montagem adaptáveis, permitindo que os projetistas de máquinas façam a instalação no local ideal.
0013VersaView 6200M 5100
Nossos Monitores Industriais VersaView® 5100 apresentam um design de vidro sem bordas moderno com uma touchscreen capacitiva multitoques de dez pontos.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
0014Monitores Industriais 6300M
Nossos monitores industriais ASEM 6300M incluem uma tela multitoque de quatro pontos de ponta a ponta, toda em vidro, que também pode ser operada com luvas.
0015Monitores Padrão 6176M
Nossos monitores Padrão 6176M são monitores industriais em cores de tela plana e têm touchscreen com entradas USB e RS232, entradas de vídeo DVI e VGA e menus na tela (OSD) que permitem rotação da imagem, mudança da paleta de cores e um botão pulsador de reset automático.
0016Monitores Desempenho 6186M
Os monitores desempenho cód. cat. 6186M resistem a condições ambientais extremas, como calor ou choque. Todos os nossos monitores de desempenho têm tela plana e classificação Classe I, Div. 2 para áreas classificadas.
0017Tela 6181X
Nossos computadores com tela integrada para área classificada cód. cat. 6181X têm classificação IECEx, ATEX Categoria 3 (para gás e poeira) e são listados no UL para áreas classificadas Classe I Divisão 2.
00186181X sem tela
Nossos computadores sem tela para área classificada cód. cat. 6181X e 1200XT têm classificação IECEx, ATEX Categoria 3 (para gás e poeira) e certificação UL para áreas classificadas Classe I Divisão 2. Esses computadores montados na parede têm classificação para ambientes extremos.
Mais vendido
0019
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 18 de 18 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Os produtos de visualização e computação fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor, aplicação e ambiente de produção.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais Chevron RightChevron Right
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose