Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT fornece transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilos. Ao mover transportadores usando força eletromagnética, você pode realizar o transporte com pressão zero em velocidades sem precedentes.
Esta versão de alto empuxo da nossa tecnologia QuickStick é uma solução ideal para aplicações exigentes e é fácil de integrar, quer você esteja atualizando um layout existente ou desenvolvendo uma nova linha.
Visão geral
O sistema transportador inteligente QuickStick HT foi projetado para fornecer transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilos. É a solução ideal em uma ampla variedade de aplicações industriais e é capaz de operar em salas limpas, porta-luvas e ambientes submersos.
O inversor QuickStick HT 5700 permite um gabinete menor e velocidades mais rápidas. Ele também fornece segurança funcional integrada para Safe Torque-Off.
- Direcionamento automático de veículos
- Transporte anticolisão / sem pressão
- Propulsão de estado sólido que oferece alta confiabilidade e vida útil prolongada
- Comunicação Ethernet de alta velocidade
- Cabeamento mínimo com conexões diretas de motor a motor
- Realimentação integrada sem necessidade de sensores externos
Recursos
- Velocidade: até 6 G dependendo da massa
- Velocidade: até 5 m/s (ou mais dependendo da carga útil)
- Comprimentos do estator
- Largura simples: 1 m (3,3 pés) e 0,5 m (1,6 pés)
- Largura dupla: 0,5 m (1,6 pés)
- Veículos por metro: 2 m
- Comprimento do veículo, mín.: 240 mm (9,4 pol.)
- Empuxo por metro
- Largura única: mais de 2.500 N de empuxo por metro
- Largura dupla: mais de 5.000 N de empuxo por metro
- Tamanhos de matriz magnética: 2 a 8 ciclos [238 a 958 mm], simples e duplo [104 mm e 206 mm]
- Motor físico para aberturas de matriz magnética: 4 a 22 mm (0,16 a 0,87 pol.)
- Material do gabinete: aço inoxidável
- Motores vedados disponíveis para ambientes a vácuo, submerso ou extremos: sim
- Repetibilidade: +/-1 mm
- Segurança: Safe Torque-Off
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto sistema transportador inteligente QuickStick HT | MMI-PP006A | |
Folheto de tecnologia de carrinho independente | MOTION-BR002 |
Certificações
- Identificado CE
- KC (Coreia)
- Marrocos
- Com certificação TÜV
- Listado no UL
- Marca UKCA