Nossos cabos Kinetix® cód. cat. 2090 são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida, de um quarto de volta. Conecte com segurança seus servo-motores e atuadores com esses cabos, que têm certificação dos mais recentes padrões globais, incluindo as classificações de cabos em bandeja, de passagem exposta, IP67, DESINA e UL. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras – simplificando o projeto da máquina e minimizando o tempo de manutenção.
Visão geral
Cabos únicos
- Oferece suporte a motores de série VP e servo-drive Kinetix 5700 e Kinetix 5500
- Oferece alimentação e realimentação em um cabo que reduz o tempo de configuração, tempo de parada não programada e o número de peças que precisam ser gerenciadas
- Inclui opções de cabo único de alimentação de motor, freio e realimentação disponível de 18 a 6 AWG
- Design de baixa capacitância maximiza a densidade da alimentação do sistema
- Oferece par de dados de comunicação de encoder com rejeição de ruído de alta tecnologia
- Siga o padrão de cabos DESINA para cores de revestimento, facilitando a identificação rápida da finalidade de um cabo no piso da fábrica
- Usa conector de extremidade do motorDIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão
- Inclui os condutores NFPA79, UL e IEC codificados por cores
- Livre de halogênio de PUR ou cabos únicos de PVC
- Consiste em opções de material livres de halogênio de PUR (poliuretano) ou PVC (cloreto de polivinila) escolhido por sua durabilidade mecânica e química
- Apresenta malha de cobre estanhada geral, entregando 85% de cobertura e testado para excelência em desempenho EMC/EMI e permite condutores de alimentação e sinal em um único cabo
- Oferece opções de flexibilidade contínua e extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 8 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 7x OD
- Cabos únicos TPE
- Consiste em elastômero termoplástico com propriedades mecânicas e químicas superiores
- Apresenta malha de cobre estanhada geral com fita de alumínio/poliéster, entregando 100% de cobertura para desempenho de EMC/EMI excelente
- Oferece cabos de flexibilidade contínua 10 AWG, 14 AWG e 18 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD. Os cabos de flexibilidade contínua 6 AWG e 8 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 6,5 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD.
Cabos de alimentação e de realimentação
- Oferece suporte a servo-motores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, atuadores lineares Kinetix MPAS/MPMA, cilindros elétricos Kinetix MPAR e MPAI, atuadores lineares da série LDAT, motores lineares LDC-Series™ e LDL-Series™ e servo-drives Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
- Inclui cabos de alimentação com opções de freio que estão disponíveis de 16 a 2 AWG e cabos de realimentação com diâmetro de invólucro do cabo para tornar a passagem por conduítes mais fácil
- Inclui cabos de realimentação com opções de terminal flutuante ou conector moldado (D-sub) na extremidade do inversor
- Consistem em TPE de vinil e material de mistura de PVC
- Usa conectores de extremidade do motor DIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão ou conector D-sub
- Apresenta coberta de malha de 100% para melhor desempenho de EMC
- Siga o padrão de cabos DESINA para cores de revestimento, facilitando a identificação rápida da finalidade de um cabo no piso da fábrica
- Inclui os condutores NFPA79, UL e IEC codificados por cores
- Oferece cabos 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG e 16 AWG de flexão contínua e cabos de extensão de flexão contínua adequados para 20 milhões de ciclos flexíveis com um raio de curvatura de 12x DE
Cabos de alimentação e de realimentação TLP
- Oferece suporte a motores TLP e servo-drivers Kinetix 5100
- Inclui opções de alimentação separada, cabos de realimentação e de freio (para determinados tamanhos de motores) de 18 a 4 AWG
- Consiste em material PVC
- Oferece uma grande variedade de opções de terminação de inversor: cabos de alimentação e de freio com terminais flutuantes ou tomada de extensão, cabo de realimentação com caixa de bateria integrada e conector pré-moldado ou tomada de extensão
- Use dois tipos de conexões de terminação do motor dependendo dos tamanhos do motor: conectores retangulares para conectores 16AWG e 18AWG, além de conectores para 16 a 4 AWG
- Usa um design de baixa capacitância para maximizar a densidade da alimentação do sistema
- Apresenta coberta de malha de 85% para desempenho de EMC
Seleção de produto
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2090-CTPW-MDET-08F10 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MDET-08F03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPB-MDDF-12F20 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MEDF-06F03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTBK-MBDF-20F05 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MEDF-06F20 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPB-MCET-12F05 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTFB-MADD-CFF05 | TLP cable and connector kit |
|
Active | |
2090-CTFB-MADD-CFF10 | TLP cable and connector kit |
|
Active | |
2090-CTPB-MADF-18F10 | TLP cable and connector kit |
|
Active |
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MDET-08F10
- Description
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MDET-08F03
- Description
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPB-MDDF-12F20
- Description
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MEDF-06F03
- Description
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTBK-MBDF-20F05
- Description
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Artigo técnico Solução de cabo extensor de motor único para encoder HIPERFACE DSL | MOTION-WP007 |
Certificações
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL