Nossos servomotores Kinetix® TL e TLY Compact representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação. Esses servomotores de baixa inércia e alto desempenho são projetados para otimizar aplicações industriais leves. Eles têm potência substancial em uma dimensão reduzida com densidade de alto torque.
Visão geral
Os servomotores Kinetix TL e TLY Compact são uma solução excepcional para fornecer processos flexíveis e de alto desempenho. Disponíveis em oito tamanhos de carcaça que variam de 46 a 235 mm e opções de alimentação de 200 ou 400 V, os servomotores Kinetix TL Compact podem ser a opção perfeita em uma ampla variedade de aplicações de baixa potência. Complete sua máquina inteligente combinando esses servomotores compactos com os servodrives Kinetix 5100 ou os servodrives Kinetix 5300.
- Disponíveis em 200 V com tamanhos de carcaça de 46, 70, 90 e 100 mm
- Opção de freio integral de 24 V
- Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits
- Opção de volta única e multivoltas (bateria exigida) com um dispositivo físico de realimentação
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- Marca UKCA