Nosso servomotor de serviço contínuo Kinetix® VPC usa a tecnologia interna de ímã permanente para proporcionar mais eficiência e um torque mais alto quando em velocidades mais altas. Esses motores são equipados com codificadores digitais de alta resolução e um ventilador substituível em campo opcional para resfriamento rápido em aplicações exigentes de serviço contínuo. Seu design inovador inclui uma classificação IP65 em qualquer orientação de montagem e componentes robustos para alcançar um desempenho duradouro.
Visão geral
Nossos servomotores Kinetix VPC de serviço contínuo oferecem um controle de movimento integrado e suave em redes Ethernet/IP. Esses servomotores são otimizados para funcionar nos servodrives Kinetix® 5700 e permitem o uso de máquinas de alto desempenho, fornecendo potência e torque contínuos.
- Disponíveis em três tamanhos de carcaça: 165, 215 e 300 mm
- Oferecem taxa de torque de 15,3 a 167,7 N•m (135,4 a 1.484,3 lb-pol.)
- Oferecem potência nominal de 3,4 a 24,4 kW
- Com vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
- Usam tecnologia de ímã permanente interior
- Oferecem qualidade de torque aprimorada
- Atendem às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
- Foram testados e verificados com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade
- Disponíveis em três tamanhos de carcaça: 165, 215 e 300 mm
- Oferecem taxa de torque de 17,6 a 191,1 N•m (155,8 a 1.691,4 lb•pol.)
- Oferecem potência nominal de 4,0 a 30,0 kW
- Com ventilador, vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
- Testados e verificados com inversor de frequência PowerFlex® 755 para fins de compatibilidade
Aumente a velocidade, o torque e o desempenho com nossos servomotores de serviço contínuo Kinetix VPC
Seleção de produto
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
VPC-B21539-SJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1653A-SJ74AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652D-SK72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652A-YK72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B21549-QK14FS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B1652D-SK74AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B2154B-QK12AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B2156A-QK12AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B30029-YJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active | ||
VPC-B3004B-MJ72AS | Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- VPC-B21539-SJ72AS
- Description
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1653A-SJ74AS
- Description
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1652D-SK72AS
- Description
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B1652A-YK72AS
- Description
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- VPC-B21549-QK14FS
- Description
- Kinetix VP Continuous Duty Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto servomotor Kinetix VPC de serviço contínuo | VPC-PP001C | |
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- Reconhecido pela UL