Nossos servomotores de baixa inércia Kinetix® MPL são motores sem escova de alto rendimento e projetados para reduzir a dimensão do motor ao fornecer um torque significativamente mais elevado. Os servomotores estão disponíveis com encoders de alto desempenho com opção de realimentação de alta resolução de volta única ou multivoltas.
Visão geral
Com os servomotores de baixa inércia Kinetix MPL, você pode oferecer alto desempenho em aplicações onde há necessidade de mais potência em um tamanho menor. Disponível em nove tamanhos de carcaça, é possível padronizar suas soluções de motor enquanto atende a um escopo amplo de aplicações.
- Torque de travamento contínuo de 0,26 a 163 Nm (2,3 a 1.440 lb.pol.)
- Torque de pico de 0,77 a 278 Nm (6,8 a 2.460 lb-in)
- Opção de freio de 24 V integral
- Opções de alta resolução multivoltas e de volta única absoluta, encoder incremental e realimentação de resolver
- Conectores de motor reversível no campo, low profile, para impacto mínimo de servo-motor no projeto da máquina
- As versões com conector DIN permitem a orientação flexível de conectores e usam uma família de cabos simples com todos os motores MP-Series
Seleção de produto
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPL-A4540F-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540C-SK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540C-MJ74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4530F-MK72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4530F-MK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,8.25 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A430P-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,6.55 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,115 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B4530K-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,4000 rpm Maximum,8.25 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A520K-MJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,4000 rpm Maximum,10.7 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,165 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B430P-SK74AA | MP-Series MPL 480V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A540K-SJ72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- MPL-A4540F-SK74AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540C-SK72AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540C-MJ74AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4530F-MK72AA
- Description
- MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4530F-MK74AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,8.25 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Perfil do produto de servomotores de baixa inércia Kinetix MPL | MP-PP001 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- Reconhecido pela UL