Nossos servomotores de aço inoxidável Kinetix® MPS são projetados especificamente para atender às suas necessidades exclusivas de aplicação, mesmo em ambientes de jato de líquido de alta pressão ou altamente corrosivos. Com esses servomotores você pode estender os benefícios do controle de movimento Kinetix para uma ampla gama de novas aplicações em equipamentos de automação de alimentos, bebidas, cervejarias, saúde e beleza, laticínios e farmacêuticos.
Visão geral
Libere o poder do controle de movimento preciso em suas máquinas de higiene e áreas de jato de líquido com os servomotores de aço inoxidável Kinetix MPS. Esses servomotores sem escova são projetados com superfícies lisas e atendem aos requisitos de até IP69K para ajudar você a atender aos padrões do setor e a manter um ambiente de produção higiênico.
- Fornecem controle de movimento de alto desempenho para ambientes de jato de líquido
- Têm torque de pico de 11,1 a 27,1 Nm (98 a 240 lb.pol.)
- Firmemente vedados para proteção e resistência à corrosão máximas
- Oferecem luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
- Atendem às especificações IP66, IP67 e IP69K para jato de líquido de 1.200 psi
- Fornecem realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
- Oferecem alimentação de 230 e 460 V e opção de freio de 24 V integral
Seleção de produto
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPS-B560F-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,26.8 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,165 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-A4540F-MJ52DA | MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPS-B330P-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-B330P-MJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard |
|
Active | |
MPS-B330P-SJ52DA | MP-Series MPS 480V AC Rotary Servo Motor |
|
Active | |
MPS-B330P-MJ52DA | Bulletin MPS - Stainless Steel Servo Motors Product, 460 V, Frame Size 3 = 100 mm (3.94 in.), Stack Length 30 = 76.2 mm (3.0 in.), 5000 RPM, Multi-turn High-resolution Encoder (absolute feedback). Keyed Shaft Extension, Circular DIN Connector on 3 Meter C |
|
Active | |
MPS-A330P-SJ52DA | MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPS-A330P-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-B4540F-MJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-A330P-MJ54DA | Bulletin MPS - Stainless Steel Servo Motors Product, 230 V, Frame Size 3 = 100 mm (3.94 in.), Stack Length 30 = 76.2 mm (3.0 in.), 5000 RPM, Multi-turn High-resolution Encoder (absolute feedback). Keyed Shaft Extension, Circular DIN Connector, 24V DC Brake, IEC Metric, Free Mounting Holes (Type FF) | Active |
- Catalog Number
- MPS-B560F-SJ54DA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,26.8 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,165 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-A4540F-MJ52DA
- Description
- MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-B330P-SJ54DA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-B330P-MJ54DA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- Mais vendido
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-B330P-SJ52DA
- Description
- MP-Series MPS 480V AC Rotary Servo Motor
- Mais vendido
-
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- Reconhecido pela UL