Oferecemos uma linha completa de produtos de controle de motores para seus sistemas de gerenciamento de motores. Nossos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de baixa e média tensão e estão em conformidade com os padrões NEMA ou IEC.
Contatores de controle do motor
Oferecemos uma linha completa de contatores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos contatores NEMA são conhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.
Chaves de controle e carga
Nossas chaves de carga e controle oferecem soluções de alta tecnologia para quase todas as aplicações. Você pode usar chaves de carga cód. cat. 194E e chaves de controle/carga cód. cat. 194L como meio de desconexão no motor de acordo com o artigo 430-J do Código Elétrico Nacional dos EUA. Chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas.
Gabinetes
Nossa linha de gabinetes inclui botão pulsador, caixa de junção e para fins gerais, todos projetados para aplicações internas e externas.
Centros de controle de motores de baixa tensão
O portfólio Allen-Bradley® dos centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão oferece soluções robustas e de alto desempenho para todas as suas necessidades de controle do motor. Projete e desenvolva seu sistema para abordar a funcionalidade da aplicação, a inteligência de produção e padrões de segurança e proteção enquanto atende aos requisitos regionais com projetos que economizam espaço. Consulte nossos portfólios de centros de controle de motores de baixa tensão para obter a flexibilidade e as vantagens de que você precisa para ter êxito nos ambientes competitivos atuais.
Centros de controle de motores de média tensão
Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para uma operação segura e contínua em ambientes industriais desfavoráveis. Para aprimorar a proteção e desempenho de seus sistemas, opte por nossos Centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 1500. Eles são resistentes e têm os recursos necessários para atender às demandas de sua aplicação.
Partidas suaves de baixa tensão
Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.
Partidas suaves em média tensão
Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.
Partidas em baixa tensão
Oferecemos uma linha completa de partidas versáteis e robustas para aplicações IEC e NEMA. Nossas partidas industriais leves IEC são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos sistemas de partida para uso industrial pesado NEMA são reconhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.