Loading

Infraestrutura e segurança de rede
Allen‑Bradley

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ver 36 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 36 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
0001Solução EtherNet/IP™ em painel
A solução EtherNet/IP no painel é um conversor de protocolos com custo otimizado que interliga componentes fisicamente conectados, viabilizando a plena conectividade de dados, entre outras vantagens.
0002Switch Ethernet industrial não gerenciado Stratix 2100
Otimize o projeto do painel e economize com o switch não gerenciado Stratix 2100. Com confiabilidade de rede aprimorada, priorização de dados e eficiência energética.
0003Switches Stratix 2500 de gerenciamento simples
Nossos switches de gerenciamento simples Stratix® 2500 permitem a conectividade em rede onde os switches tradicionais não gerenciados não podem fornecer diagnósticos e segurança.
0004Roteador de acesso remoto Stratix 4300
Nosso Stratix® 4300 Remote Access Router ajuda a habilitar a conectividade com aplicativos e sistemas remotos.
0005Switches Ethernet industriais Stratix 5800
Nossos switches Ethernet industriais de alto desempenho Stratix® 5800 oferecem desempenho gigabit e são compatíveis com módulos de expansão de cobre, fibra e de alimentação por Ethernet.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
0006Módulos de comunicação baseados em rack
Os módulos de comunicação para rack ajudam a conectar e a implementar o controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756.
0007Produtos conectados ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
0008Tecnologia DeviceLogix
Nossa tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, partidas de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.
0009Produtos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
0010Produtos de chaveamento incorporado
A tecnologia de chaveamento incorporada integra os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para dar suporte a aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional.
Group collage of EtherNet I/P connected products
0011Produtos conectados EtherNet/IP
Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.
0012Proxy de CIP Security
Nosso proxy cód. cat. 1783 CIP Security™ ajuda a fornecer segurança ao seu sistema de controle, trabalhando com dispositivos compatíveis com Ethernet/IP.
00139300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
0014Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000
Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 são ideais para pequenas redes de controle.
0015Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
0016Industriais Stratix 5410
Nossos switches de distribuição industrial Stratix 5410 oferecem uma plataforma de Gigabits com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico.
0017Dispositivo de segurança Stratix® 5950
Como quase tudo o que é bom, até mesmo os dispositivos de segurança Stratix® 5950 vão acabar. Esses produtos estão sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 1.º de janeiro de 2024.
0018Caixa de junção Fieldbus 4 vias 1788
0019Caixa de junção Fieldbus 6 vias 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
00201788 ControlNet para Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
0021ControlNet para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
00221788 EtherNet/IP para DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
00231788 EtherNet/IP para Fieldbus
0024EtherNet/IP para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
0025Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
0026DH-485
0027SERCOS PARA CONTROLE DE MOVIMENTO
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
0028E/S remota Universal (RIO)
Nossa Universal E/S Remota Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.
0029Fieldbus FOUNDATION para processo
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
0030HART (FAMÍLIA) – Processo FOR
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
0031Construa máquinas inteligentes com tecnologia ArmorBlock E/S e IO-Link
0032Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
0033Switches industriais Stratix 5700
Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5700 atendem às suas necessidades, desde aplicações menores até integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica.
0034Stratix 8300 gerenciado modular camada 3
Nossos switches gerenciáveis modulares Stratix® 8300 Camada 3 cód. cat. 1783 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomenda-se a migração para o switch gerenciável de alto desempenho Stratix 5800.
0035Gerenciados modulares Stratix 8000
Nossos switches gerenciáveis modulares Stratix® 8000 cód. cat. 1783 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomenda-se a migração para o switch gerenciável de alto desempenho Stratix 5800.
0036ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Mais vendido
0037
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 36 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose