A tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra a capacidade de solução lógica a E/S, acionadores de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.
Visão geral
- Suporte a funções de controle simples como execução de lógica booliana, condicionamento de sinais, detecção de eventos e alarme em componentes do sistema de controle
- Muito adequado a aplicativos que exigem uma resposta localizada e rápida a eventos de entrada sem os atrasos de tempos de polling de ida e volta na rede
- Oferece configuração fácil para lógica local com o software RSNetWorx™ para DeviceNet™
- Oferece componentes selecionados como E/S distribuída, botões pulsadores, relés e partidas distribuídas que se comunicam através de uma rede DeviceNet
Produtos
Inversores
E/S
Botões pulsadores
Relés
Controle do motor
Software
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dados técnicos de E/S integrada para DeviceNet | 1799-TD001 | |
Manual do usuário do sistema DeviceLogix | RA-UM003 | |
Manual do usuário do POINT I/O e do ArmorPOINT I/O DeviceLogix | 1734-UM015 | |
Manual do usuário de E/S DSA para partidas distribuídas | 100-UM005 | |
Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais | 193-AT001 |