A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.
Visão geral
- Inclui tecnologia de switch Ethernet incorporada em componentes selecionados como taps e módulos de interface de comunicação que se comunicam através de uma rede EtherNet/IP™
- Permite mais opções de configuração de topologia para aplicações EtherNet/IP, como anel de nível de dispositivo (DLR) e linear
- Possibilita conectar uma topologia linear ou em anel sem hardware adicional
- Permite recurso em anel para alto desempenho (fechamento/abertura < 3 ms), complementado por recuperação rápida e diagnóstico para reduzir o tempo de inatividade
- Suporta o protocolo de tempo de precisão (PTP) IEEE 1588 para sincronização exata de tempo e Qualidade de serviço (QoS) para ajudar a priorizar a transmissão de dados
- Inclui tecnologia aberta padrão disponível para fornecedores terceiros e permite a interoperabilidade com EtherNet/IP
Documentação
Certificações
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
Ethernet/IP