Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.
Visão geral
- Inclui produtos que variam de controladores, E/S e interface de operação a inversores, sensores e muito mais
- Inclui vários produtos da Rockwell Automation® e de terceiros que possuem conectividade EtherNet/IP™ integrada
- Usa tecnologia de chaveamento incorporada para conectar módulos de comunicação EtherNet/IP de porta dupla
- Oferece acesso a recursos abrangentes para facilitar a instalação e configuração de produtos
- Oferece uma variedade de produtos dos nossos parceiros de tecnologia
Produtos
Proteção de carga e circuito
Controladores programáveis
- Controladores ControlLogix® 5580
- Controladores CompactLogix™ 5380
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores CompactLogix 5370
- Controladores Micro870®
- Controladores Micro850®
- Controladores Micro820®
- Controladores MicroLogix™
- Controladores de segurança SmartGuard™ 600 – Ethernet com classificação de segurança disponível
Computadores industriais
Módulos de E/S
- E/S ArmorBlock 55000®
- E/S FLEX 5000®
- E/S FLEXHA 5000™
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- E/S ControlLogix®
- E/S Compact 5000™
- E/S 1718 Ex
- E/S 1719 Ex
- E/S ArmorBlock®
- E/S ArmorPOINT®
- Expansão de E/S Micro800™
- Expansão de E/S MicroLogix™
- CompactBlock™ Guard I/O
- E/S integrada – Tecnologia de chaveamento incorporada disponível
Inversores de frequência
- Inversores de frequência para corrente alternada PowerFlex 755
- Inversores de frequência para corrente contínua PowerFlex
- Inversores de frequência PowerFlex 755TL, TR e TM
- Inversor de frequência PowerFlex 755TS
- Inversores de frequência Armor PowerFlex
- Inversores de frequência PowerFlex 525
- Inversores de frequência PowerFlex 527
IHM
Controle de movimento
- Servo-drives distribuídos ArmorKinetix
- Servo-drives Kinetix 5700
- Servo-drives Kinetix 5500
- Servo-drives Kinetix 5300
- Servo-drives Kinetix 5100
Controle do motor
Monitoração de energia
Switches
Monitoração da condição
Conectividade
- Carretéis de cabo Ethernet 1585
- Conectores (tomada registrada 45) no gabinete 1585
- Cabos M12 On-Machine™ 1585
Segurança
- Relé de segurança programável 440C-CR30
- Conversor de protocolos EtherNet/IP de relé de segurança Guardmaster 440R
- Caixa de acesso multifuncional 442G
- Cortinas de luz GuardShield 450L
- Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
- Encoders de segurança CIP 843ES
- Interface EtherNet/IP GuardLink 432ES
Detecção
- Identificação de frequência de rádio 56RF
- Leitores de código 48CR
- Encoders absolutos 842E/843E
- Sensores 3D reconfigurável
Produtos do parceiro tecnológico
- Nosso programa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos conectados via EtherNet/IP e EtherNet/IP Add-on Profiles por meio do programa PartnerNetwork.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manual de planejamento e instalação de mídia EtherNet/IP | 00148-BR001 |