Inversores PowerFlex 525
Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.