Cortinas de luz de proteção são sensores de presença fotoelétrica especificamente criadas para proteger a equipe de ferimentos relacionados a movimento de máquina perigoso. Cortinas de luz oferecem segurança ideal e ainda assim permitem maior produtividade e são a solução mais ergonomicamente segura quando comparadas a proteções mecânicas. Nossas cortinas de luz de proteção GuardShield™ incluem modelos de ponto de controle de operação (POC) para proteção de mãos e dedos, além de produtos de perímetro de controle de acesso para proteção completa do corpo.
Ponto de cortinas de luz de controle de operação
Nossas cortinas de luz de ponto de controle de operação (POC) são projetadas para detecção de dedos, mãos e braços. Essas cortinas de luz são colocadas perto do perigo, no ponto de operação onde o pessoal pode ter de interagir frequentemente com a máquina.
Perímetro de controle de acesso cortinas de luz
Nossas cortinas de luz com perímetro de controle de acesso e controle da área de acesso (AAC) fornecem a detecção do acesso de corpo inteiro. Estas cortinas de luz são projetadas para criar um perímetro de segurança ao redor de uma máquina que não exige interação frequente entre o pessoal e o perigo durante a operação efetiva. As cortinas de luz de perímetro de controle de acesso e de controle da área de acesso são normalmente usadas como cercas optoeletrônicas para detectar o pessoal ou objetos grandes quando eles passam pelo campo de detecção.