Disponível com CIP Safety sobre EtherNet/IP™
Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos que têm conjuntos de campos selecionáveis e configuráveis (advertência e segurança). O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows®, que é usado para configurar o SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, simplifica a programação dos scanners de segurança a laser SafeZone. O SafeZone 3 usa o Add-on Profile (AOP) 442L para configurar a conexão EtherNet/IP e também a programação do scanner.
Novidades
A conexão sobre EtherNet/IP torna o scanner de segurança a laser SafeZone 3 um dispositivo de segurança inteligente que aumenta a segurança ao fornecer conectividade por meio da Connected Enterprise®.
Visão geral
- Oferece ângulos de varredura de 190° ou 270°
- Fornece faixas de campo de segurança de 2, 3, 4 ou 5 m (6,56; 9,84; 13,12 ou 16,4 pés)
- Inclui resoluções configuráveis de 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.)
- Fornece retardo de reiniciar configurável
- Oferece montagem na horizontal ou vertical
- Inclui tela de sete segmentos para informações de diagnóstico
- Oferece diversas amostragens (2 a 16 unidades)
As aplicações típicas para nossos scanners de segurança SafeZone incluem:
- Detecção de pessoal em frente a locais perigosos de uma máquina ou equipamento
- Substituição de segurança quando tapetes de segurança de formato irregular forem necessários
- Aplicações AGV, dois campos de advertência podem diminuir gradualmente a velocidade do AGV, reduzindo o desgaste do freio
Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|---|
Ângulo de varredura | 190° (-5 a 185°) | 270° (-45 a 225°) | 275° (-47,5 a +227,5°) |
Alcance do campo de proteção | Singlezone: 4 m (13,12 pés); Multizone: 5 m (16,4 pés) | 2 m, 3 m (6,56 pés, 9,84 pés) | 5,5 m (18,04 pés) |
Solução | 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) | 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) | 30 a 200 mm (1,18 a 7,87 pol.) |
Tempo de resposta | ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Restart Delay | 2 a 60 segundos | 2 a 60 segundos | 2 a 60 segundos |
Montagem | Horizontal, vertical, para cima, para baixo | Horizontal, vertical, para cima, para baixo | Horizontal, vertical, para cima, para baixo |
Tela | 7 segmentos | 7 segmentos | Textos e símbolos multicoloridos |
Amostragem | 2 a 16 scans | 2 a 16 scans | 2 a 16 scans |
Saídas | 2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) | 2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) | 4 bits de segurança |
Protocolo | N/A | N/A | Segurança CIP em EtherNet/IP |
Configuração | Software SCD | Software SCD | AOP 442L |
Vídeos sobre o scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP
Seleção de produto
Software
O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows e fornecido com cada scanner simplifica a programação dos scanners SafeZone. Um assistente de configuração orienta vocênas configurações de sistema simples e complexas.
Baixe o software scanner de segurança a laser SafeZone Versão 3.02
Como instalar o software SCD:
- Faça download e extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta na unidade local
- Executar 'Setup.exe'
- Insira o número de série apropriado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de dispositivos de segurança de detecção de presença | GLSAFE-BR001 | |
Perfil do produto do scanner de segurança a laser SafeZone 3 | 442L-PP004 | |
Perfil do produto do scanner de segurança de zona simples SafeZone | 442L-PP002 | |
Perfil do produto do scanner de segurança SafeZone Mini | 442L-PP003 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Classificação de segurança
- Categoria 3 EN ISO 13849-1
- Tipo 3 DIN EN61496-1
- SIL 1 conforme IEC 61508
- SIL CL2 EN 62061
- EN ISO 13849-1
Dados de segurança funcional
- PFHD = 8 x10-8
- Vida útil (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
Adequada para nível de desempenho PLd (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (conforme IEC 62061)
Conformidade com as normas
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
Recursos e ferramentas
Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.