Nossa unidade de controle MatGuard™ monitora todos os tapetes interconectados para formar uma zona protegida. A zona protegida pode ter até 100 m2 e ser composta por qualquer número de tapetes. O controlador faz interface com o circuito de controle da máquina e inclui dois relés de segurança para ajudar a fornecer redundância de controle.
Visão geral
- Monitora vários tapetes de segurança com quatro fios interconectados para formar uma zona protegida até um total de 100 m2
- Oferece tensão de alimentação selecionável
- Inclui reset auto/manual
- Inclui sistema de quatro fios para detectar circuitos abertos e curto-circuitos
- Fornece aprovação de terceiros — Listado no cULus, com certificação TÜV
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Documentação
Certificações
Controladores MatGuard 440F
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Gerenciador de tapetes MatGuard 440F
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- c-Tick
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis