Nossas unidades de controle Sipha™ monitoram e controlam sensores de segurança sem contato Sipha. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples Sipha de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a apenas uma unidade de controle Sipha.
Visão geral
- Interfaces para sensores de segurança sem contato Sipha
- Inclui detecção codificada magnética
- Atua como um relé de segurança
- Oferece operação a 24 V CA/CC, 110 V CA ou 230 V CA (dependendo do modelo)
- A unidade Sipha 6 tem terminais de fiação para até seis sensores
- Oferece configurações de várias saídas de segurança e auxiliar
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Documentação
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Diretivas
- Diretriz de compatibilidade eletromagnética (EMC) 2014/30/EU
- Diretiva de Máquinas (MD) 2006/42/EC
- Diretriz de restrição de substâncias perigosas (RoHS) 2011/65/EU
Conformidade com as normas
- ISO 13849-1:2015
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 60947-5-3:2013
- EN 63000:2018