Nossos relés de segurança de monitoração de controle bimanual detectam falhas em controles bimanuais, fiação e circuitos de segurança de contatores. Esses relés atuam em comutação como um relé intermediário. Eles são projetados para uso com unidades de controle bimanual mecânicas e capacitivas.
Visão geral
- Fornece unidades lógicas para monitoração e interfaceamento de dispositivos de controle bimanual com um circuito relacionado a segurança
- Compatível com chaves mecânicas e com os Zero-Force Touch Buttons™ cód. cat. 800Z (com base no modelo)
- Oferece modelos baseados em microprocessador com saídas de estado sólido com classificação de segurança
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Seleção de produto
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Description
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Description
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- Mais vendido
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Description
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23164
- Description
- Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23163
- Description
- Guardmaster MSR125H Safety Relay
- Lifecycle
- Active
Documentação
Certificações
MSR125H/HP
- BG
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- c-Tick
- Listado no cULus
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis