Nossa família de chaves fim de curso cód. cat. 440P oferece uma faixa completa de soluções de estilo internacional para aplicações de segurança e de detecção padrão. Esta família de chaves fim de curso está disponível em quatro estilos diferentes de corpos: 30 mm de metal, 22 mm de metal e plástico e 15 mm de plástico. Essas chaves oferecem uma ampla seleção de tipos de operador, distribuições de circuito e opções de conexão. A 440P é ideal para uma ampla variedade de aplicações para fins gerais e de proteção de segurança.