Oferecemos sensores e chaves confiáveis, flexíveis e de alto desempenho. Oferecemos uma das maiores linhas de produtos do setor, incluindo sensores de proximidade e fotoelétricos, chaves fim de curso e chaves de segurança e dispositivos de segurança do operador e RFID. Nossa equipe experiente está pronta para enfrentar seus desafios de aplicação mais exigentes.
Dispositivos de detecção de presençaNossos dispositivos de detecção de presença detectam a distância, presença ou ausência de um objeto. Oferecemos uma ampla gama de dispositivos de detecção para resolver suas necessidades de aplicação.
Chaves fim de curso
Nossas chaves fim de curso são dispositivos eletromecânicos que consistem em um atuador ligado mecanicamente a um conjunto de contatos. Quando um objeto faz contato com o atuador, o dispositivo opera os contatos para ligar ou desligar uma conexão elétrica. Nossas chaves fim de curso operam em diversas aplicações e ambientes porque são robustas, sua atuação visível é simples, a instalação é fácil e a operação é confiável.
Dispositivos de detecção de condição
Nossos dispositivos de detecção de condição comunicam informações de variável de processo para sequenciar automaticamente equipamentos ou enviar sinais de acionamento manual para operadores. Com soluções eletromecânicas e de estado sólido, nossos sensores de condição podem reduzir seus custos operacionais totais para aprimorar processos e sistemas, reduzir o tempo de inatividade e proteger equipamentos caros e operadores.
Dispositivos de identificação
Nossos dispositivos de identificação são ideais para acompanhar e documentar os produtos enquanto eles passam pelo processo de produção. Com destaque para nossos sensores de Sistema RFID de alta frequência e Leitores de código, os dispositivos de identificação constituem uma solução eficiente para as indústrias automotiva, de manuseio de materiais, farmacêutica e de alimentos e bebidas.
Encoders
Os encoders podem monitorar eletronicamente a posição de um eixo giratório. Nossos encoders absolutos no EtherNet/IP conectam e operam com os controladores Logix para oferecer dados de acompanhamento de posição a serem usados nos sistemas de controle de malha aberta. Nossos encoders absolutos são dispositivos eletromecânicos que são elementos de realimentação úteis em sistemas de controle de malha fechada. Eles fornecem controle de posicionamento em aplicações de embalagem, robótica, coleta e posicionamento, parafuso de esferas, posicionamento de mesas rotativas e inserção de componentes. Nossos encoders ópticos incrementais proporcionam baixo custo, dimensões menores, alta frequência e alta resolução. Nossos acessórios ajudam você a instalar facilmente e usar nossos encoders de forma eficiente.
Chaves para área classificada
Nossas chaves para área classificada são projetadas para uso em aplicações como refinarias, destilarias, elevadores de grãos e moinhos de farinha, onde podem existir gases e outros materiais perigosos.