Nossas chaves para área classificada são projetadas para uso em aplicações como refinarias, destilarias, elevadores de grãos e moinhos de farinha, onde podem existir gases e outros materiais perigosos.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/pneumaticswitchfamily-front1-1.1600.jpg)
Chaves pneumáticas Rotacam para áreas classificadas
Nossas chaves pneumáticas Rotacam™ para áreas classificadas fornecem isolação de atuação de atuação positiva do suprimento de ar comprimido de uma máquina. As chaves pneumáticas para áreas classificadas Lifeline™ 4 são chaves de segurança pneumáticas operadas por cordão que protegem máquinas pneumáticas e transportadores expostos. Essas chaves são imunes à vibração das máquinas.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/exrangeexplosionprooffamily-front1-1.1600.jpg)
Chaves à prova de explosão GuardMaster
Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster têm blocos de contatos vedados à prova de chamas, o que as torna adequadas para uso em áreas classificadas Zona 1 e Zona 2 europeias. Mantêm os recursos de segurança e os princípios de operação das chaves Guardmaster® convencionais. Todas as chaves GuardMaster Ex atendem aos rígidos padrões exigidos pelos padrões harmonizados europeus.