Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para monitorar e documentar produtos à medida que passam pelo processo de fabricação e além, em aplicações industriais de carga leve. Os transceptores, tags e interfaces do sistema RFID de alta frequência são projetados conforme a norma aberta ISO 15693. Os transceptores de RFID UHF são projetados para a norma Global Gen2.
Além do nosso sistema habilitado para EtherNet/IP 56RF, a Rockwell Automation tem duas novas adições:
- Nossa nova família 59RF de transceptores de leitura/gravação de alta frequência são habilitados para IO-Link
- Nossa família 58UHF de transceptores de leitura/gravação de longo alcance habilitados para EtherNet/IP
Esta solução se integra facilmente à Connected Enterprise®, fornecendo dados diretamente para um sistema de controle para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.
Visão geral
56RF HF RFID | 59RF HF RFID | RFID 58UHF | |
Comunicações | EtherNet/IP™ | IO-Link | Ethernet/IP |
Alcance | 55...168 mm (2,16... 6,6 in) | 40...78 mm (1,59... 3,07 in) | 1,5 a 5 m (4,92 a 16,4 pés) |
Tensão em operação | 24 Vcc | ||
Grau de proteção do gabinete | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
Frequência | 13,56 MHz | 902 a 928 MHz 865 a 868 MHz |
|
Corrente de saída máx | 100 mA por transceptor | 200 mA por transceptor | 0,5 A por transceptor |
Compatibilidade | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
Aplicações
As aplicações típicas para os nossos sistemas de RFID incluem:
- Acompanhamento de ativo
- Automotiva
- Aquisição de dados
- Alimentício e farmacêutico
- Manuseio de produtos
- Segurança e entrada
- Gestão de ferramentas
Aplicação de pintura
Aplicação de estamparia metálica
Informação adicional
Seleção de produto
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
56RF-IN-IPS12 | RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output | Active | ||
56RF-IN-IPD22A | 56RF RFID Interface | Active | ||
56RF-IN-IPD22 | RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output | Active | ||
56RF-TG-30-8KB | RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc | Active | ||
56RF-TG-20 | RFID Tag | Active |
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPS12
- Description
- RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22A
- Description
- 56RF RFID Interface
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22
- Description
- RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-30-8KB
- Description
- RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-20
- Description
- RFID Tag
- Lifecycle
- Active
Software
O Simulador de RFID é um software para Windows destinado a auxiliar na configuração de uma aplicação de RFID. O simulador permite a seleção de praticamente todas as combinações de transceptores e tags oferecidos pela Rockwell Automation. Ao variar a distância da tag ao transceptor e a velocidade da linha, um usuário pode determinar rapidamente a configuração ideal para sua aplicação.
Observação: o simulador é uma ferramenta destinada a auxiliar na configuração de uma aplicação de identificação de frequência de rádio. Os valores exibidos estão dentro das estimativas teóricas, e variações em um sistema individual podem afetar os valores obtidos.
Para instalar o Simulador de RFID:
- Faça download de todo o conteúdo na pasta do software Simulador de RFID.
- Instale o simulador conforme as Instruções de instalação do Simulador de RFID.
- Consulte no Manual do Simulador de RFID uma rápida visão geral e as características gerais do simulador.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto sobre soluções inteligentes de rastreamento e acompanhamento | RFID-BR001 | |
Perfil do produto de identificação de frequência de rádio de alta frequência (HF RFID) industrial | HFRFID-PP001 | |
Folheto de identificação de frequência de rádio industrial, 56RF RFID | RFID-BR001 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- C-Tick
- Listado no cULus
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis