Nossos sensores de proximidade capacitivos cód. cat. 875 têm uma distância de detecção ajustável e são ideais para programas aplicativos que podem ser desafiadores para outras tecnologias de detecção. Modelos capacitivos podem detectar líquidos e sólidos não metálicos, além de alvos de metal padrão. Podem ainda detectar a presença de alguns alvos através de determinados materiais, tornando-os uma escolha ideal nas aplicações em que outras tecnologias não podem ser usadas.
Disponíveis em modelos cilíndricos ou retangulares em miniatura, esses sensores são resistentes a umidade e poeira e apresentam imunidade aprimorada a interferência eletromagnética (EMI), especialmente àquela criada por inversores de frequência. Modelos específicos são habilitados para o IO-Link para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.
Visão geral
|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
Não |
Sim |
Não |
Faixa de detecção |
Ajustável
|
Ajustável
|
Não ajustável
|
Taxa de invólucro |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
Diâmetro do cilindro (dimensão) |
18 mm, 30 mm |
18 mm, 30 mm |
Comprimento do invólucro 34 mm |
Tensão de operação |
CA |
CC |
CC |
Imunidade a ruído |
Alto |
Alto |
Alto |
Forma |
Cilíndrica |
Cilíndrica |
Plano/Retangular |
Detecta |
Plásticos, produtos químicos, madeira, cerâmica e vidro, e embalagens |
A maioria dos alvos sólidos ou líquidos em aplicações industriais |
Líquidos à base de água (condutores) através de uma parede de contêiner não metálica, que se adapta automaticamente a várias espessuras de paredes de plástico ou vidro |
Temperatura em operação |
-25 a +80 °C (-13 a +176 °F) |
-30 a +85 °C (-22 a +185 °F) |
-25 a +80 °C (-13 a +176 °F) |
Seleção de produto
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis