Nossos sensores ultrassônicos são dispositivos de estado sólido autônomos projetados para detecção sem contato de objetos sólidos e líquidos. Para diversas aplicações, como monitoração do nível de água em um tanque, a tecnologia ultrassônica permite que um dispositivo realize uma tarefa que normalmente exigiria diversos sensores. Nossos sensores estão disponíveis em diversas faixas de detecção e estilos, com saída analógica ou discreta, dependendo do modelo.
Sensores ultra-sônicos de estilo proximidade
Nossos sensores ultrassônicos de estilo proximidade cód. cat. 873C podem detectar alvos sólidos ou líquidos a uma distância de até 1 m (3,3 pés). Oferecemos duas versões desse sensor: uma unidade de supressão de fundo com saída de tensão analógica ou um modo difuso padrão com uma saída digital.
Sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta
Nossos sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta cód. cat. 873P são habilitados para IO-Link e ideais para aplicações que possam ser desafiadoras para outras tecnologias de detecção, como a detecção de objetos transparentes, brilhantes ou não reflexivos. Esses sensores oferecem uma gama mais ampla de tensões de operação e configuração simplificada por botão pulsador.
Sensores ultrassônicos para fins gerais
Nossos sensores ultrassônicos para uso geral cód. cat. 873M foram projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos usando ondas sonoras. Esses sensores compactos fornecem flexibilidade aprimorada para áreas com espaço limitado e são excelentes para aplicações de montagem e embalagem padrão. São ideais para detecção de alvos desafiadores para sensores fotoelétricos, incluindo objetos transparentes, brilhantes ou não-reflexivos.
Sensores ultrassônicos de objetos transparentes
Nossos sensores ultrassônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem de um emissor e um receptor. O receptor é baseado em microprocessador e fornece estabilidade avançada de temperatura e imunidade a ruído. O controle de volume do emissor ajusta o volume do alcance e outras variáveis de sua aplicação.