IHM/Comunicação – INTERCHANGE™
Controladores programáveis – Todos os softwares de programação baseados em DOS (série AI, 6200, APS, MPS, PBase e PCD), Automate 15/30/40 e Pyramid Integrator™, Automax® PLC, PLC (1774/1778, 2, 3, 4, 5/250), ControlNet 1.25 (incluindo 1794-ACN e 1771-ACN), DataSite™, GuardPLC™, Pico™ Controller e PicoSoft (controlador 1760) terminais de programação (1770T1, T2, T3, T4, 1784, T45, T47 e T50), Proset SLC 100/150, RSCompanion, SLC 500 I/O (HSRV, BTM, QS, QV), 2760-RB, RSLogix FrameWorks, 1771-DA, 1771-DMC, 1785-KA, 1785-KA3, 1785-VME, 1756HP (não incluindo 1756HP-TIME), RSPocketLogix, VAX/VMS
Interface do operador – ArmorBlock® MaXum™ (1792), Dataliner™ 2706, DTAM (exclui o 2707), família de produtos FlexArmor™ (1798), MobileView™ 2727, 1400E, 1784-T30 e RediPANEL™ (2705, 2706, 2707, PanelBuilder® 1200, 2711, PanelView™ 1200
Redes – AdaptaScan, DeviceNetManager™ (1787-MGR) e família 1770 (KF2, KFC15 e KFCD), DeviceView™ Downloader, IOLinx, Ponto de acesso sem fio/Bridge de grupo de trabalho Stratix® 5100 (1783-WAP*), Roteador de serviço Stratix 5900, Módulos de controle DSA (198), 1747-KE, 1747-KFC15, 1785-KE, 1785-KA5, 1761-NET-DNI, cartões ISA (1784 KT/KTX/KTC/KTS/KTCS/KTCX15/KT2/KTXD) e Cartões PCMCIA (1784 PCC, PCD, PCID, PCIDS, PCM4, PCMC, PCMC1, PCMK, PCMKS), 2755, 6001-NET
Aplicativo – RSWire
Dispositivo de monitoração de energia – PowerMonitor série 1400 (1405 e 1407)