Loading
Magazine

Ethernet/IP: redução de custos na integração de plataformas elétricas e de automação

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ethernet/IP: redução de custos na integração de plataformas elétricas e de automação hero image

Há uma tendência na engenharia de projetos de reutilizar o conhecimento gerado no passado. Quando falamos em Transformação Digital e nas possibilidades que temos em gerenciamento operacional ao contar com informações precisas e de qualidade, isso representa um grande risco em termos de perder as oportunidades que as tecnologias atuais podem oferecer. Comparamos tecnologias e concluímos que os projetos baseados em Ethernet/IP permitem, entre outras vantagens, uma minimização do custo total de propriedade do ciclo de vida de um projeto.

Modbus TCP Ethernet IP Profibus DP
Configuração de tabelas de mapeamento de dados entre o sistema de controle e equipamentos elétricos, que devem ser mantidos ao longo do tempo.
No sistema de controle, uma vez que um dispositivo é selecionado, todos os seus dados relevantes ficam imediatamente disponíveis e as alterações são atualizadas automaticamente.
Configuração de tabelas de mapeamento de dados entre o sistema de controle e equipamentos elétricos, que devem ser mantidos ao longo do tempo.
É a mesma quantidade de dados de E/S entre os dispositivos Modbus Serial encapsulados em um quadro TCP/IP; portanto, a maioria dos octetos de dados está vazia.
É um protocolo que consegue aproveitar ao máximo o Ethernet TCP/IP com objetos pré-configurados e usar ao máximo a largura de banda disponível.
É um protocolo em série, que limita o manuseio de grandes volumes de informação.
Um protocolo que ficou com um design congelado no tempo (Modbus Serial).
Design que permite enfrentar o crescimento futuro e agregar novas características e funcionalidades em desenvolvimento (www.odva.org) tipo LTE, 5G, entre outras
Um protocolo que ficou com um design congelado no tempo.
Princípio de funcionamento do tipo mestre/escravo
Tolerante a falhas e determinístico por design do tipo produtor/consumidor
Princípio de funcionamento do tipo mestre/escravo
A arquitetura não requer conversores com velocidade entre 100 Mbs e 1 GBs.
Largura de banda limitada de 9,6 kbs a 12 Mbs em série. Dependendo da distância e da quantidade de nós, a largura de banda diminui.
É um protocolo que pode funcionar com vários fabricantes de equipamentos de rede (Cisco, Hirshmann, Ruggedcom e Stratix para citar alguns).

A rede Ethernet/IP é tolerante a falhas e determinística por design, tem a capacidade de expandir em várias mídias físicas e topologias muito diversas. Essa rede permite altos níveis de integração com acionamentos elétricos, como centros de controle de motores, inversores de velocidade e partidas suaves para média e baixa tensão que possuem o padrão aberto Ethernet/IP. Sua alta velocidade oferece larguras de banda que facilitam o aumento do nível de comunicação entre os componentes da rede de controle para que, ao transmitir entre esses componentes dados próprios do controle de processo, sejam incluídas informações de configuração, diagnóstico e consumo elétrico úteis para a operação da fábrica.

  • Acesso em tempo real aos sistemas de controle elétrico.
  • Visibilidade das condições e eventos dos equipamentos: onde, quando e por que, para identificar e reparar problemas mais rapidamente.
  • Operação mais segura: graças ao acesso à informação, as pessoas conseguem sair de situações de risco.
  • Solução flexível e escalável.
  • Resultados imediatos, com visibilidade e análise das condições operacionais em qualquer lugar.

           

Com esse planejamento tecnológico, estamos entregando o melhor custo-benefício em termos de melhor uso da tecnologia disponível no mercado, cujo design terá suporte por muitos anos (www.odva.org).

 

 

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ethernet/IP: redução de custos na integração de plataformas elétricas e de automação Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose